ネットワーク容量の向上とワイヤレスの範囲を拡張することにより、屋内および屋外のデータ通信量の需要をより的確にサポートします。
すべての製品を表示
HFC ブロードバンドネットワークを進化させ、高速データ需要に加えて、低遅延、セキュリティ、大容量化のニーズに応えます。
すべての BABA 準拠製品を表示
屋内外のネットワークに対する優れた保護、信頼性、拡張性を確保します。
同軸、ファイバー、および組み合わせのオプションなど、さまざまなケーブルアセンブリにより、最適な高速性能を実現します。
ケーブル管理のオプションで、データセンター、建物内貫通路、通信クローゼットなどの整理を支援します。
お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた高品質なケーブルで、高速ネットワークを構築することができます。
優れた性能と信頼性を実現するために、使いやすいコネクタおよびコンポーネントを取り揃えています。
銅線およびファイバーネットワークの最前線では、技術的かつ機能的な要件を満たしつつ、美観にも配慮しています。
分散アンテナシステム (DAS )と小型セルでセルラーサービスの範囲を拡大し、ミッションクリティカルなアプリケーション向けにプライベート・ワイヤレスネットワークを導入します。
屋内外を問わず、データおよび配電を展開、整理、管理することができます。
ネットワークの拡張や新しい技術の導入に合わせて、柔軟性、拡張性、機能性を提供します。
コムスコープのプレミアム構造サポートソリューションは、構造を強化し、アンテナの性能を最適化します。
ツールやアクセサリーを活用し、屋内外での設置やメンテナンスを迅速かつ簡単に行うことができます。
HFC ネットワークとケーブルネットワークを介して高品質のビデオサービスを提供します。
ブロードバンド銅線ネットワークを最適化し、寿命を延ばします。
エンタープライズ、MTDC、サービスプロバイダー、またはハイパースケールデータセンター向けのファイバー容量を迅速に拡張できます。
銅線およびファイバーの構内配線と自動管理により、信頼性の高いビル接続基盤を構築します。
柔軟な FTTX アプローチにより、ネットワークのフットプリントとパフォーマンスを拡張します。
既存のインフラを、パフォーマンス、市場投入時間、コストの要件を満たすハイブリッドファイバー同軸アクセスネットワークに進化させます。
マイクロセルサイトとピコセルサイトを近代化し、容量を拡張し、LTE や 5G の展開をサポートします。
マクロセルサイトを近代化し、容量を拡張し、LTE と 5G の展開とワイヤレスバックホールをサポートします。
エンタープライズネットワーク
CommScope 製品を容易に検索、指定、注文、および追跡できる CommScope の専用ツールをご覧ください。
コムスコープは通信技術の限界を押し上げ、世界で最も先進的なネットワークを構築しています。当社の社員およびソリューションは、地球規模で接続性の見直し、今日の課題の解決、そして来たるべきもののニーズに応える革新を図っています。
詳細
コムスコープと未来のネットワークを形作ることで接続を恒久化する。当社は地球規模で接続の見直しを進めています。有能なイノベーターからなる当社のダイナミックなチームに参加してください。業界で長い経験を持つ方、新人プロフェッショナルの方、いずれの方々も当社で力を発揮しませんか。コムスコープでは、お客様の想像力が未来を形作ると考えます。
コムスコープの仕事
コムスコープでは、サービスプロバイダーがデジタルディバイドの橋渡しをするネットワークを構築する際に、サービスプロバイダーがどこに住んでいても、すべてのコミュニティとすべての人々にブロードバンドを提供するための支援をすることを目標としています。
あなたのネットワークを定義し、今後数年間でデジタルの世界を形成する技術、トレンド、戦略についてお読みください。始めるには、インサイト概要をご覧ください。
見つかった記事: 15
ブロードバンドの利点を享受するという点では、英国の都市部の住民は多くの場合、地方部の住民よりも地の利に恵まれています。都市部は、フルファイバーブロードバンドに接続されているだけでなく、複数プロバイダーによってサービスが提供される可能性もあります。一方、地方の町村では接続が難しく、プロバイダーにとってコストがかかることが多いため、通常そのケースではありません。
コムスコープの最新の SYSTIMAX® 2.0 銅線ソリューションなら、遠距離を踏破できます。
未知の課題に対し、ネットワークを真に将来対応させることは不可能ですが、エンタープライズネットワークは、適切なインフラストラクチャーアプローチで、新しいアプリケーション需要、より多くのコネクテッドデバイス、マルチネットワークコンバージェンスに適応する中で、有利な立場に立つことができます。
RUCKUS Networks は最近、2023 年のリーダー、トップイノベーター、トップインプリメンターに選ばれるなど、キャンパス WLAN ソリューションのプロバイダーとして高い評価を得ました。
企業は、従業員、顧客、デバイス、アプリケーション間の強力で柔軟な接続を必要としています。その救いの手となるのがコンバージド 5G ネットワークです。
コムスコープの高効率で低損失なテクノロジーの使用により、ワイヤレス事業者は必要に応じてカバレッジを向上させ、エネルギー使用量を削減することができます。
1.2 GHz ネットワークでの 1.8 GHz CommScope® ESD ノードの運用
企業が利用できるテクノロジーの急速な進化はさまざまな形を取っており、これらの機能を十分に活用するためにはいくつかの異なる戦略が必要となります。
AI は、データセンター環境を可能性と需要の両面で変化させています。2024 年以降に効率を向上させる 4 つの方法をご紹介します。