ブロードバンドテクノロジーの次の波を迎える準備はできていますか?
DOCSIS 3.1 について
注文コード:TRN-TEC302-005
業界が DOCSIS 3.1 によってもたらされる登録者サービスおよびネットワーク運用面の数限りない改善に備える中、ARRIS はオンラインコースで他社に先駆けています。このコースを通じて、お客様は来たるべきこの新しい仕様に関して知っておく必要があることのすべてを短期間に、また自分のペースで学ぶことができます。このコースを修了すると、 DOCSIS 3.1 に関する深い知識を得ることができます。
このオンライン独習コースの目的は、 DOCSIS 3.1 の PHY、MULPI および OSSI 仕様にのみ基づいて DOCSIS 3.1 規格の知識と理解を深めることにあります。このコースは、CMTS のブランドを問わず、DOCSIS 3.0 に関する実用的な知識を持っているテクニカルサポート スタッフやヘッドエンド管理者、有望な新人に最適です。
DOCSIS に関する専門知識をのテストを受けて、ARRIS DOCSIS の原理検定証書を受け取りましょう。詳細
コース トピックに含まれるもの
- DOCSIS 3.1 ネットワークの構成部品
- DOCSIS 3.0 と DOCSIS 3.1 トポロジーの比較
- DOCSIS 3.1 モデムの初期化
- ダウンストリームおよびアップストリームのプロファイル
- DOCSIS 3.0 から DOCSIS 3.1 への移行
- DOCSIS 3.1 の PHY 層と MAC 層に関する詳細
- 予防ネットワーク管理
- 現代のエネルギー管理
コースの詳細
- 納入方法:オンライン e ラーニング、独習
- 所要時間:合計約 6 時間
- 700 ドル。クレジットカードによる支払いですぐにアクセス可能。
- Available on: CommScope University