CBRS ユースケース
周波数の可能性を最大限に活用する
市民ブロードバンド無線サービス (CBRS) の出現により、今やさまざまな業種の企業が、プライベートあるいは公共ワイヤレスネットワーク用に貴重な通信周波数帯を利用できるようになっています。CBRS を利用することで、企業はビル内、固定ワイヤレスアクセス、およびスモールセルサイトのワイヤレスネットワークの可能性を拡大することができます。以下は業種別の一部ユースケースです。
モバイルネットワーク事業者 (MNO :Mobile Network Operator)
CBRS により、MNO は容量と電波範囲の拡大するのと同時に、5G ネットワークにもつながるコスト効率のよいソリューションを実現できます。CBRS はまた、5 GHz などの他のライセンス不要の帯域と比較してと、屋内および屋外両方のモバイルソリューション向けより良い電波環境を提供することができます。CBRS 基地局は、Wi-Fi との帯域共有の問題なしに LTE ベースのソリューションに求められる高水準のネットワーク品質制御を提供できます。
Cable Network Operators (CNO)
For cable operators seeking to build out an LTE network, CBRS provides a smart traffic offload option for operators wanting to enter the mobile wireless industry using a Mobile Virtual Network Operator (MVNO) strategy.
CBRS solutions can help CNOs by reducing costs through the deployment of Operators-owned small cell networks, combining current networks to provide optimal coverage and capacity, as well as leveraging mobile network CNOs who need densification. For the investment of a Wi-Fi solution, CNOs can build a valuable wireless LTE network that's dependable, fast and profitable.
ニュートラルホスト
CBRS ソリューションにより、ニュートラルホストは、外部的にも、かつ内部的にも強力で堅牢なエンタープライズレベルのネットワークを展開、管理できます。スタジアムや空港、超高層ビル、病院などの大型施設に申し分がありません。CBRS ソリューションはネットワークに依存せず、モバイル事業者が検討するには小規模すぎるが、企業が単独で取り組むには複雑すぎるサイトのオーバーフロートラフィック問題に簡単に対応できます。
プライベート LTE
クローズドまたはプライベートのエンタープライズワイヤレスネットワークを必要とする大企業の場合は、CBRS を利用して LTE ワイヤレスネットワークの速さと品質で Wi-Fi よりもセキュアな接続を実現することができます。高層ビル、大学のキャンパス、あるいは遠くの大規模サイト(鉱業など)のどこで事業が発生するにせよ、CBRS ソリューションは、ビル内、屋外に関わらず、企業全体のローカルプライベート LTE ネットワークを構築することを可能にします。
ワイヤレスインターネット サービスプロバイダー (WISP: Wireless Internet Service Provider) / 公共事業
固定ワイヤレスアクセスポイントからのデータ伝送に依存する企業の場合、SAS 対応の共有周波数帯を利用した CBRS ソリューションはて、他は劣ることのない堅牢なネットワークを構築するのに役立ちます。3.5 GHz 無線帯域を利用することで、WISP や公共事業体は低遅延でコスト効率の良い固定ワイヤレスアクセスを実現するとともに、すべてのセンサー、カメラ、産業用 IoT とのリアルタイム通信を実現する極めて信頼性の高いワイヤレスネットワークを構築することができます。
参考資料
CBRS のユースケースを理解する
プライベートでもパブリックでも、CBRS ベースのネットワーク設定に興味をお持ちであれば、コムスコープが無線アクセスポイント、アンテナ、サポートするファイバー、銅ケーブル接続など幅広い製品を提供します。Martin Zimmerman がこのブログで説明します。