もっと速く、もっとスマートな 5G を構築する

未来のAlways On 5Gネットワークを私達と共に作っていきましょう。

簡体字中国語: 简体中文 | 英語

ワイヤレス事業者たちは、容量の追加とネットワークパフォーマンスの向上により、急速に変化する 5G 導入へのパスで競合他社をリードすることをこれまで以上に求められています。ワイヤレスネットワーク・インフラストラクチャーのソリューションのグローバルリーダーであるコムスコープは、当社は、現在そして急激に 5G へと進化している大小のサービスプロバイダーから信頼されています。

以下では、2020年以降にネットワークにより良いサービスを提供する5Gテクノロジーと戦略について、より多くの知識を共有します。

HELIAX Modular & Skyblox

通信事業者が5Gを開始し、既存の4Gサービスの拡充を進めるなか、タワートップの密集度は高まり、そのため設置時間やコストが増加して、成長への不安要因となっています。

CommScopeの新しいモジュール式でカスタマイズ可能なFTTAソリューションはコンパクトで軽量、極めて柔軟なFTTAを簡単ですっきりと構成し、時間と費用を節約しながらタワー上のスペースを節約します。

 

今すぐ視聴  


ソリューションページ  

heliax-board-to-board
HELIAX® Innovativeコネクター

貴社の複雑なネットワークに求められるパフォーマンスやスケジュールを満足させるには、一度限りのソリューションでは間に合いません。統一の取れたコネクター戦略と、信頼でき、経験豊かなパートナーのサポートが必要です。CommScopeの画期的なコネクタープラットフォーム、HELIAXにお任せください。

 

 

ラインカード  


ソリューションページ  

KmT4W1Tgi9d5EVRWzPSiFh
クラスタコネクタテクノロジを詳しく見る

将来も見据えて5Gネットワークを構築するとき、5Gアンテナへの接続をシンプルにすることが重要です。

この動画では、CommScopeのOmar Parimbelli(オマール・パリンベリ)がHELIAX® M-LOCクラスターコネクターシステムをご紹介し、これがいかにアンテナの高周波接続に高い精度を確保し、FDDとTDDの両方に優れた電気特性をもたらすかを解説します。

動画を見る
360-aerodynamic-antenna-400b
360°エアロダイナミックアンテナ

タワー上のスペースは貴重であり、インフラの中にはキャパシティーの限界に近づいて来ているものもある今、風荷重性能を向上したアンテナが極めて重要になってきています。
CommScopeの新しい基地局アンテナは、セルラータワーや無線装置が取り付けられた建造物の風荷重を、空気力学に基づき、非常に効率良く削減します。


ビデオ  


ホワイトペーパー  

5g-stadium-antenna-400b
5GスタジアムBSA

CommScopeの5GスタジアムBSAソリューションの長方形のビームパターンは、最小のセクターオーバーラップ、最小のクロスセクター干渉で座席の各セクションをカバーします。

スタジアムの高密度の観客をカバーする全く新しい方法です。

 

ファクトシート  


ビデオ  

openran-400b
オープンRANの機会を開拓

オープンRANの導入は勢いを増し、新世代の製品と技術革新を呼び、新たな機会を生みます。このインタビューでは次を取り上げます。

  • オープンRANを推進するものは?
  • メリットは?
  • オープンRANの市場への影響、新規機会、CommScopeの役割

 

インタビューを観る – 「オープンRAN」
(マイク・ウルフ)  

インタビューを観る – 「テレコムテレビ」
(コリン・ブライス)  

ビームフォーミング解説

ビームフォーミングアンテナは、モバイル事業者が5G NRに使える容量を拡大するときになくてはなりません。モバイル通信事業者が5G戦略を策定するときには、ビームフォーミングアンテナの機能を、その種類と各種類の適切な使用場面も含めて熟知することが不可欠です。

基本的なビームフォーミングの原則を理解しておくと、ネットワークキャパシティ構築と5Gの導入について、情報に基づいた意思決定ができます。

small-cell-densification
白書: より速くてより小さなセル解決でよりスマートな5 g

ワイヤレス業界ではキャパシティと帯域幅に対する要求が常に厳しく、またコスト削減と上市時間の短縮も必ず求められます。

データへの需要が高まる中、多くのネットワークではサイトの高密度化に向かい、セルサイトの数を増やすことで応えています。スモールセルソリューションを用いて、5Gを高速でスマートに構築する方法をこのホワイトペーパーでご覧ください。

2vc1dVdwzVYV3ciQ9KNVfg
ビデオ: CommScopeのインテリジェントなプラグアンドプレイ電源ソリューション、PowerShift®で

基地局タワーの上では、今までになく多くのハイパワーな無線装置が設置されています。ここで大きな問題となるのは、コストを大きく押し上げることだけで無く、いかにしてこうした無線装置に電力を供給するかです。

CommScopeのインテリジェントなプラグアンドプレイ電源ソリューション、PowerShift®で、貴社の電源をアップグレードしてください。

動画を見る
Beamforming antennas for 5G NR webinar hero - Japanese
のウェビナー5G NR用ビームフォーミングアンテナ

決まった輻射パターンでしか送受信できない従来のアンテナと異なり、ビームフォーミングアンテナは不思議な力を備えています…

このウェビナーでは、CommScopeのモビリティーネットワークエンジニアリングのディレクターであるDr. Mohamed Nadderがビームフォーミングアンテナの構成を初歩から解説し、その基盤となっている技術を紹介し、また5G環境ならではの課題についても解説します。

Simplify your 5G RF path webinar hero - Japanese
のウェビナー:5G RFへの道筋をシンプルに

ワイヤレス事業者はキャパシティーを増やし、ネットワークのパフォーマンスを向上して競合他社に勝ち、同時に5G導入計画も推進するという、今までにない強いプレッシャーを受けています。

このライブウェビナーでは、モバイルネットワークの専門家であるアマール・マンディアンがCommScopeでの実績から、5Gへの移行を達成するRFパスに関するいくつかのソリューションと戦略についてお話をします。

upgrade-dilemma-webinar
ウェビナー:5Gセルサイトのアップグレードのジレンマの解決NokiaとCommScopeの新しいパッシブ-アクティブアンテナソリューション

NokiaとCommScopeは共同で新しいサイトソリューションを設計しました。インターリーブされたパッシブアクティブアンテナ(IPAAとも呼ばれます)を使用すると、オペレーターは、3.5Gに5Gを導入しながら、無線パフォーマンスにほとんど影響を与えずに、すべての帯域にわたって既存のネットワークテクノロジーをサポートできます。 8T8Rまたは大規模MIMO無線を使用するGHz帯域。