HFC ブロードバンドネットワークを進化させ、高速データ需要に加えて、低遅延、セキュリティ、大容量化のニーズに応えます。
すべての製品を表示
すべての BABA 準拠製品を表示
屋内外のネットワークに対する優れた保護、信頼性、拡張性を確保します。
同軸、ファイバー、および組み合わせのオプションなど、さまざまなケーブルアセンブリにより、最適な高速性能を実現します。
ケーブル管理のオプションで、データセンター、建物内貫通路、通信クローゼットなどの整理を支援します。
お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた高品質なケーブルで、高速ネットワークを構築することができます。
優れた性能と信頼性を実現するために、使いやすいコネクタおよびコンポーネントを取り揃えています。
銅線およびファイバーネットワークの最前線では、技術的かつ機能的な要件を満たしつつ、美観にも配慮しています。
分散アンテナシステム (DAS )と小型セルでセルラーサービスの範囲を拡大し、ミッションクリティカルなアプリケーション向けにプライベート・ワイヤレスネットワークを導入します。
屋内外を問わず、データおよび配電を展開、整理、管理することができます。
ツールやアクセサリーを活用し、屋内外での設置やメンテナンスを迅速かつ簡単に行うことができます。
HFC ネットワークとケーブルネットワークを介して高品質のビデオサービスを提供します。
コムスコープは、中央局 (CO) とデータセンターのイノベーションの統合をリードしています。当社は電気通信、ケーブルテレビプロバイダー、ワイヤレスネットワークにわたる、光ファイバー、ハイブリッドファイバー同軸(HFC)、銅線ネットワークにおける広範な実績を活かし、運用効率を向上させる革新的なソリューションを提供しています。
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
Articles found: 22
AI is changing the data center landscape, both in what it can do and what it demands. Here are four ways that better efficiency can help bring it all together in 2024 and beyond.
Operating 1.8 GHz CommScope® ESD amplifiers in a 1.2 GHz network
Rural broadband is a public good and a national priority--and service providers can make it reality with strong solutions vendor support.
CommScope's Guy Sucharczuk is diving into some 2024 trends on current DOCSIS 3.1 networks, node PON and virtual CMTS that will evolve and optimize cable operators networks to drive fiber to the home.