ネットワーク容量の向上とワイヤレスの範囲を拡張することにより、屋内および屋外のデータ通信量の需要をより的確にサポートします。
すべての製品を表示
HFC ブロードバンドネットワークを進化させ、高速データ需要に加えて、低遅延、セキュリティ、大容量化のニーズに応えます。
すべての BABA 準拠製品を表示
屋内外のネットワークに対する優れた保護、信頼性、拡張性を確保します。
同軸、ファイバー、および組み合わせのオプションなど、さまざまなケーブルアセンブリにより、最適な高速性能を実現します。
ケーブル管理のオプションで、データセンター、建物内貫通路、通信クローゼットなどの整理を支援します。
お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた高品質なケーブルで、高速ネットワークを構築することができます。
優れた性能と信頼性を実現するために、使いやすいコネクタおよびコンポーネントを取り揃えています。
銅線およびファイバーネットワークの最前線では、技術的かつ機能的な要件を満たしつつ、美観にも配慮しています。
分散アンテナシステム (DAS )と小型セルでセルラーサービスの範囲を拡大し、ミッションクリティカルなアプリケーション向けにプライベート・ワイヤレスネットワークを導入します。
屋内外を問わず、データおよび配電を展開、整理、管理することができます。
ネットワークの拡張や新しい技術の導入に合わせて、柔軟性、拡張性、機能性を提供します。
コムスコープのプレミアム構造サポートソリューションは、構造を強化し、アンテナの性能を最適化します。
ツールやアクセサリーを活用し、屋内外での設置やメンテナンスを迅速かつ簡単に行うことができます。
HFC ネットワークとケーブルネットワークを介して高品質のビデオサービスを提供します。
コムスコープは、中央局 (CO) とデータセンターのイノベーションの統合をリードしています。当社は電気通信、ケーブルテレビプロバイダー、ワイヤレスネットワークにわたる、光ファイバー、ハイブリッドファイバー同軸(HFC)、銅線ネットワークにおける広範な実績を活かし、運用効率を向上させる革新的なソリューションを提供しています。
ブロードバンド銅線ネットワークを最適化し、寿命を延ばします。
エンタープライズ、MTDC、サービスプロバイダー、またはハイパースケールデータセンター向けのファイバー容量を迅速に拡張できます。
銅線およびファイバーの構内配線と自動管理により、信頼性の高いビル接続基盤を構築します。
柔軟な FTTX アプローチにより、ネットワークのフットプリントとパフォーマンスを拡張します。
既存のインフラを、パフォーマンス、市場投入時間、コストの要件を満たすハイブリッドファイバー同軸アクセスネットワークに進化させます。
マイクロセルサイトとピコセルサイトを近代化し、容量を拡張し、LTE や 5G の展開をサポートします。
マクロセルサイトを近代化し、容量を拡張し、LTE と 5G の展開とワイヤレスバックホールをサポートします。
エンタープライズネットワーク
CommScope 製品を容易に検索、指定、注文、および追跡できる CommScope の専用ツールをご覧ください。
コムスコープは通信技術の限界を押し上げ、世界で最も先進的なネットワークを構築しています。当社の社員およびソリューションは、地球規模で接続性の見直し、今日の課題の解決、そして来たるべきもののニーズに応える革新を図っています。
詳細
コムスコープと未来のネットワークを形作ることで接続を恒久化する。当社は地球規模で接続の見直しを進めています。有能なイノベーターからなる当社のダイナミックなチームに参加してください。業界で長い経験を持つ方、新人プロフェッショナルの方、いずれの方々も当社で力を発揮しませんか。コムスコープでは、お客様の想像力が未来を形作ると考えます。
コムスコープの仕事
コムスコープでは、サービスプロバイダーがデジタルディバイドの橋渡しをするネットワークを構築する際に、サービスプロバイダーがどこに住んでいても、すべてのコミュニティとすべての人々にブロードバンドを提供するための支援をすることを目標としています。
あなたのネットワークを定義し、今後数年間でデジタルの世界を形成する技術、トレンド、戦略についてお読みください。始めるには、インサイト概要をご覧ください。
購読
見つかった記事: 24
今や、帯域幅需要の増加と高品質のブロードバンドへのアクセスが不可欠になっています。サービス・プロバイダーにとっての問題は、次世代ネットワークを構築する時期ではなく、どの投資を行うか、それを迅速かつ効率的に導入する方法、そして新しいインフラストラクチャを設計、インストール、保守する方法です。
分散型アクセスアーキテクチャ (DAA) はヘッドエンド機能とネットワーク機能を分散化・仮想化することによりケーブルネットワークの進化を実現します。DAA に関する詳細と、分散アーキテクチャが最新のネットワークの改善にどのように役立つかをご覧ください。
10G は今や現実となりつつあります。コムスコープの Alper Turken が、J:COM が 10G ブロードバンドを国内の住宅および企業顧客全体に供給できるようにする世界初の商用仮想化 10G 導入について語ります。
「Wi-Fi ローミングとは?」ブログシリーズのパート 2 では、コムスコープの Matt Melester が、コムスコープが Cosco の Open Roaming および Google の Orion プラットフォームを支持する理由、そしてこれらのプラットフォームが Wi-Fi 業界と当社のお客様に提供する可能性について説明します。
最近 Google が起動した Orion WiFi により、OpenRoaming のトピックに再びスポットライトが当てられるようになりました。OpenRoaming とは何か、そしてなぜ注目に値するのでしょうか?このシリーズのパート 1 では、Matt Melester が Wi-Fi ローミングとそのテクノロジーの採用に尽力しているプレイヤーたちについて説明します。
DOCSIS 4.0 によって、ケーブル業界は遂にマルチ・ギガビット・ブロードバンド配信の将来を設計するための仕様を手に入れましたが、そのプロセスはまだごく初期の段階です。このブログでは、Tom Cloonan が DOCSIS 4.0 が事業者や消費者にとってどのような意味を持つのかについて説明します。
オープン RANの根本的な基盤は、さまざまなベンダーによって製造されたコンポーネント無線機器間の相互運用性を保証するためのオープンな方法での無線インターフェイスの規格化です。Kevin Linehan がこのブログで詳細について説明します。
コムスコープのプロフェッショナルサービスチームは、将来のネットワークの設計と管理から、これらの複雑なプロジェクトの実装、検証、自動化に至るまで、最も大きく、最も大胆なネットワークシフトを滞りなく実現します。プロフェッショナルサービスについての詳細と、このサービスがお客様を支援する方法をご説明します。
ブロードバンド・ネットワークの未来は 10G ですが、2020 年の最もエキサイティングな開発は、世界中のネットワークにもたらされる速度、容量、効率の現実世界での改善です。このブログでは、Tom Cloonanが、オペレーターがネットワークを管理し、消費者がブロードバンドを体験する方法を、有意に改善する4つの主なトレンドについて語っています。