携帯電話よりも、Cat 6A が長年にわたって生き残ってきた理由

適切な技術を選ぶことは、これまでになく簡単になりました。しかし、2004 年は、とあるコムスコープのお客様にとって適切な携帯電話を手に入れるよりも適切なケーブリング規格を得ることの方が重要でした。

2004 年に、あるお客様がいくつかの重要な決定を下しました。グローバル企業の大規模な最先端の製造工場の IT プランナーとして、彼は将来のアプリケーションに適したケーブルインフラストラクチャの立ち上げを担当していました。同時に、彼は新しい携帯電話も必要としていました...

彼は携帯電話に関する決定は迅速に下しました:信じられないほど進化した携帯電話です。音楽を再生したり、写真を撮ったり、ビデオクリップを録画する電話でした。WAP にもアクセスでき、携帯電話からインターネットを立ち上げる、まさに魔法のような製品でした。

しかし、工場での銅線ネットワークの選択は、あまり明確ではありませんでした。最低 10 年は持続する必要がありました。当時、カテゴリー 5 を通して最大 100 メートルで 100 Mbps は十分だったようですが、彼は帯域幅の需要が安定的に増加しており、これはほどなく不足することが分かっていました。カテゴリ 6 は、最大レートは 10 Gbps ですが、最大距離はわずか 55 m です。あちこちで相談した結果、彼はカテゴリー 6A の採用に踏み切りました。

Mercedes-Benz Vitoria-Gasteiz Plant 1

Cat6A を選ぶ理由

RJ45 インターフェースによって、カテゴリー 6A には何か見慣れた(および下位互換性がある)ものがありました。しかし、これは明らかに将来に向けたものであり 10GBASE-T で最大 100 m までをサポートできます。2004 年には、このような帯域幅が必要になることは考えられなかったかもしれませんが、時間と技術革新は誰も待つものではなく、彼は、時代を先取りしたことにより、長期的に見れば利益がもたらされることを知っています。

2020 年の現在、これまでの努力の結果が少しずつ実り始めています。アプリケーションやデバイスの需要は予想通り増えていますが、銅線インフラストラクチャの全帯域幅にまではまだ至っていません。プラントでの新しい PoE と Wi-Fi 6 デバイスの近年の展開は、シームレスでトラブルフリーです。しかし、もし 2004 年に別の決定がおこなわれていたら、これは不可能であったかもしれません。

プラントでは、過去 15 年以上もの間、物理的な IT インフラストラクチャによるインシデントやダウンタイムは発生していません。結果として、当社のお客様は、成長を続けるネットワークにおける新規拡張または展開の技術入札で、CommScope SYSTIMAX® 6A を常に求めるようになりました。コムスコープは、該当するケーブル配線規格に準拠していることを確認するためにケーブル配線ソリューションをテストしているだけでなく、結果を公開し、保証でバックアップしている数少ないベンダーの 1 つです。

 

未だ強し

カテゴリー 6A は、2004 年頃からあったものの、医療 1 や教育 2 の分野での新規設置に推奨されるカテゴリーです。これはシールド付きとシールド無しの両バージョンをグローバルに取り揃えており、高い信頼性があります。Wi-Fi テクノロジーはすでに 1 Gbps を超えており、ストリーミングビデオ、ストレージエリア・ネットワーク、グリッドコンピューティングなどのアプリケーションに対するニーズ増加により、多くの人が 10GBASE をもはや不可欠なものと見なしています。また、その人気の高さは、コストが下がってきていることも意味します。カテゴリー 6A は、2004 年にはプレミアムオプションとみなされていたかもしれませんが、製造されるケーブルの量はより合理的になり、現在は送信ギガビットあたりのコストカテゴリーが最低になっています。

変化の時の到来か?

しかし、今がカテゴリー 6A を置き換える時なのでしょうか?なぜ置き換えるのか、何をきっかけに置き替えるのかを決めるのは簡単ではありません。カテゴリー 7 と 7A は TIA では認識されず、非 RJ コネクタを使用していますが、一部のハイブリッドネットワークはシールドコネクタとパッチコードを使用しています。カテゴリー 8 は長年「紙面上」でオプションとなっています。この規格は承認されていますが、40GBASE-T 機器 3 を発売したメーカーはまだありません。

おそらく、多くのメーカーはカテゴリー 6A は多くの人々が必要とするものであり、それ以上の価値があることを知っているのでしょう。当社のお客様に朗報です。彼は 15 年も前にそのことを知っていたので、今その恩恵を得ています。

古い携帯電話はすぐに時代遅れになってしまいますが、カテゴリー 6A は時代の試練に耐え、今後まだ何年も続いていくと思われています。弊社のお客様は、カテゴリー 6A が自分たちの新しいスマートフォンよりも長く持つことを期待しています…

 

1 2010 年に発表された TIA-1179 は、医療施設でのすべての新規設置にカテゴリー 6A を推奨し、データセンター外での新規設置にカテゴリー 6A を推奨した最初の規格です。
2 2014 年に発表された TIA-4966 は、有線および無線接続に必要な高性能インフラストラクチャの必要性に基づいて、新しい教育施設にカテゴリー 6A を推奨しています。

3 コムスコープが認識する限り、本記事の発表時点で、言及されている事実は正確なものです。

この内容に興味がある方は...

Cat 6A:ファクト ファイル

Cat 6A:時代の試練に耐えてきた銅ケーブル技術

詳細

最新情報を常に入手

エンタープライズソースを購読すると、新しい記事が投稿されたときに最新情報を受け取ることができます。

カテゴリ
記事