スマートシティがコミュニティでのつながりをつくり出す

より効率的かつ安全な地域づくり

スマートシティは企業や住民に高度なサービスを提供し、デジタルデバイドのギャップを埋め、あらゆる人々の生活の質の改善に貢献します。 

世界人口の 55% が都市部に住んでいます。毎日およそ 130 万人の人が都市部に移動しており、2050 年までにこの数は約 68% 増加すると予想されています。この人口増加に対応するために、都市は安全性、効率性を向上させ、住民や訪問者にとってより良い体験を創出するためにテクノロジーに投資しています。

米国だけでも 1 億 6,000 万ドルが、安全性の向上、交通渋滞の緩和、環境の質のモニタリングなどに役立つスマートシティ技術の研究に投資されており、気候変動の理解を深め、天然資源の健全性向上に対して行動しています。

テクノロジーへの投資は、持続可能性、効率性、安全性を向上させるために、多くの自治体の課題を推進するバックボーンとなっています。

  • サステナビリティがインフラ投資の約半数において投資の原動力となっており、これは気候変動の影響を理解し、改善し、回復力を高め、持続可能なコミュニティを構築することに重点が置かれるようになったためです。
  • エネルギー効率:スマートテクノロジーのデータを活用したスマートシティは、今後 20 年でエネルギー使用量の 30% 削減を目指しています。ミシガン州ランシングでは、市の公共エネルギーコストの 40% が街路灯関連です。住民に満足してもらうために必要なレベルに応じて光量を調節するスマート照明を採用することで、エネルギー使用量とコストを 70% 削減しました。
  • 安全とセキュリティ:画像、音、空気の質を監視するためのカメラやセンサーなどのエッジデバイスは、コミュニティが犯罪を軽減し、対応するのに役立ちます。そして、公共や民間の無線ネットワークにより、住民やファーストレスポンダーは、最も必要とされるときに信頼性の高い接続を得ることができます。

私たちのコミュニティの改善が実を結ぶ

より効率的かつ安全なコミュニティを構築するためのネットワークシステムは、高速、低遅延のデータ伝送、ユビキタス接続を提供します。よく計画されたインフラがあれば、都市は活気あるコミュニティに変貌します。コムスコープがその実現をお手伝いします。

スマートシティとは、スモールセル、公衆 Wi-Fi、住宅への光ファイバーなどの技術によって接続された都市のことです。接続の構築には、ワイヤードおよびワイヤレスネットワーク、ライセンスが必要な周波数帯と不要な周波数帯、それらを管理するためのソフトウエアなどの、あらゆるツールが必要です。詳細

これらのプロジェクトは技術的に複雑なものであるだけではありません。私たちの街が多様であるように、それぞれのプロジェクトには、独自のニーズと優先順位を持つ複数の利害関係者が存在します。広範な製品とサービスを提供できるパートナーを持つことで、複雑さが軽減され、より迅速でシームレスな体験を促進します。詳細

コムスコープを選ぶ理由

end-to-end-icon-65x65-f738806
ソリューションの広範さ

コムスコープは、広範なインフラストラクチャーニーズに対応する能力を持つパートナーになることができます。RF とファイバー接続性、セルラー、コンバージド・ネットワーク管理、スモールセルバックホール、そしてこれらのすべてを 1 つにまとめあげるサービスと専門知識・技術があります。

intelligent-icon-65x65-a9e8b7c
長期見通し

5GCBRS、…次に何が来るかを把握するのが私たちの仕事です。何十年もの間、当社はネットワーク接続を開発し、標準規格を策定し、世界中のネットワーク事業者の設計とエンタープライズの基盤構築を支援してきました。現在導入されている技術は、明日の通信の課題にも対応できます。

puzzle-pieces-icon-65x65-0c1eafc
プロジェクト管理

スマートシティプロジェクトにはどれも、複数のベンダー、数十の工程段階、数百の業務が必要になります。コムスコープは、プロフェッショナル・サービスを提供し、オーケストレーションや簡素化をお手伝いするネットワークや何千ものパートナー達を携えています。

handshake-icon-65x65-10a2cc7
パートナーエコシステム

当社アライアンスには、開発者、ディストリビューター、インテグレーター、コンサルタントがいます。次に来たるべきものが何であれ、皆が一丸となってお客様が対応できるように努力いたします。

あなたの都市をよりスマートに

当社ソリューションの RUCKUS ポートフォリオにより、都市は Wi-Fi と IoT の接続品質を改善し、建物を安全にコネクトした状態で将来に備えることができます。

詳細

その他のリソース

表示順:

フィルター

  • ケーススタディ:WOBCOM GmbH(ドイツ語)

    WOBCOM GmbH は、ウォルフスバーグ地域の画期的なスマートシティ・コンセプトのためのスケーラブルで安全な WLAN を提供
    ダウンロード
  • ケーススタディ:WOBCOM GmbH

    WOBCOM GmbH は、ウォルフスバーグ地域の画期的なスマートシティ・コンセプトのためのスケーラブルで安全な WLAN を提供
    ダウンロード
  • パンフレット:ERA デジタル分散アンテナシステム

    ERA は、エンタープライズ・ビルや大規模な公共施設向けに LTE と 5G のカバレッジと容量を提供します。
    ダウンロード
  • ケーススタディ:Easyweb Digital:3 つのオーストラリア市議会全域のスマートシティ公共 Wi-Fi プロジェクト

    ダウンロード
  • ケーススタディ:コキトラム市

    Wi-Fi パフォーマンスが悪いため、同市は市内全域に無料 Wi-Fi を提供するという ICT のビジョンをサポートすることができていませんでした。
    ダウンロード
  • ケーススタディ:Tianjin Anjie IoT Science & Technology Co. LTD - 簡体字中国語

    ダウンロード

フィルター