コムスコープがお届けする新型コロナウイルス (COVID-19) に関するお客様 & パートナー用ハブアクセスする
コムスコープがお届けする新型コロナウイルス (COVID-19) に関するお客様 & パートナー用ハブアクセスする
帯域幅の使用量は年々増え続けており、この傾向は消費者によるインターネット上のビデオサービスの利用が要因となっています。これを受け、サービス プロバイダーは、IP ビデオ、4K ビデオ、ビジネスサービスの提供に向けてサービスを拡大しようとしています。ネットワーク需要への対応をはじめ、物理的なスペース、消費電力、ヘッドエンドロケーションでの冷却などの現実的な制約が、ネットワークの進化を推進しています。
分散型アクセスアーキテクチャ (DAA) はヘッドエンド機能とネットワーク機能を分散化・仮想化することによりケーブルネットワークの進化を実現します。DAA は、ヘッドエンドやハブドメインのデジタル部分を光ファイバーノードに延長し、ノード内の光と同軸の境界にデジタル/RF インターフェースを配置します。ヘッドエンドのアナログ光学部品を置き換えることで、ファイバーリンクがデジタル・ファイバー・イーサネットリンクに変換され、利用可能な帯域幅を拡大することによってファイバー効率(波長および距離)が高まり、将来の NFV/SDN/FTTx システムと方向性を合わせることができます。
HFC ネットワークはアナログファイバーの配管によって定義されます。DAA は、アナログファイバーを IP 接続(デジタルファイバー)に置き換え、以下をサポートするソフトウェア定義のネットワークを構築します。
サービスプロバイダーにとって、追加のファイバー敷設、ノード分割の実装、ヘッドエンド設備のアップグレードを実現するためのリソースには多額の投資が伴います。DAA は、通常のプラントとサービスのアップグレードで、従来のサービスを中断することなく徐々に導入可能です。
ケーブル業界に長年にわたり貢献してきたコムスコープは、ブロードバンドおよびビデオサービスの配信において 20 年以上の経験を有し、継続的な開発とサポートを行っています。
データコアでサービスプロバイダーが必要とするのは、統合された CCAP プラットフォームからのヘッドエンドの帯域幅容量の増加と、事業拡大に伴ってサービスを拡張する能力です。すでに配備されているネットワークハードウェアやサービスの基盤への投資を最適化しながら、HFC、DAA、PON をサポートする柔軟性が求められています。
CommScope E6000® コンバージド・エッジ・ルーター (CER) は、統合型 CCAP および分散型アーキテクチャ向けの柔軟なプラットフォームです。DAA および PON の I-CCAP および CCAP コア用単一プラットフォームとして、次のようなリソース最適化のソリューションをサービスプロバイダーに提供します。
アクセスエッジでは、加入者の帯域幅需要に対応するためにはノード分割が必要です。ネットワークの深部へとファイバーを送り込むことにより次のような効果が得られます。
コムスコープのロードマップには、アクセスネットワーク・エボリューション・フレームワークの一部としてリモート PHY とリモート MAC-PHY アーキテクチャの両方が含まれています。これらは複数のネットワーク・アップグレード・パスに対応するモジュール型ソリューションです。
リモート PHY は、物理 RF 変調/復調レイヤーを CMTS からハブサイトのリモート PHY ノードまたはリモート PHY シェルフに移動させます。ヘッドエンドからアナログレーザーを排除することにより、ファイバーリンクがデジタルイーサネット(ファイバー)リンクに変換されます。ネットワークのアナログ部分が短いため、アナログ部分の長さによって発生しがちなノイズが除去されて RF 性能が高まり、結果として利用可能な帯域幅が拡がります。さらに、ヘッドエンドとファイバーノード間のファイバーにより、より多くの波長に対応できます。
リモート MAC-PHY は分散型アクセスアーキテクチャのもう一つの選択肢で、MAC(ビデオおよびデータ)と PHY 機能をリモートノードまたはシェルフに移動させるものです。ほとんどの信号処理と変調は、ヘッドエンドではなくアクセスネットワーク内で行われます。
リモート PHY とリモート MAC-PHY には、どちらも利点があります。リモート PHY は、プロビジョニングや管理インフラストラクチャーにあまり変更を加えることなく、少ないヘッドエンド機器で小型のハブや負荷が少ないノードにサーブする優れた方法です。それに対し、リモート MAC-PHY はピンポイントの配備や長距離ファイバーを使用するノードに適しています。リモート PHY には他にも、CableLabs® 仕様アクティビティにより、標準ベースのマルチベンダーシステム統合が可能というメリットがあります。
リモート PHY ソリューションでは、コンバージド・インターコネクト・ネットワーク (CIN) が、R-PHY デバイス (RPD) を CommScope E6000 など MAC 処理を含む CCAP コアに接続します。また、CCAP コアをビデオコアと管理システムに相互接続します。コムスコープ ICX ファミリーのスイッチは安定した高パフォーマンスの光イーサネットスイッチングを実現します。小規模および中規模の導入に適した単純なシングルレイヤーのネットワークから、拡張性に優れたリーフ/スパイン型アーキテクチャに進化する柔軟性も備えています。
サービスプロバイダーがブロードバンドの容量拡大を図るために進める変更に伴い、受信ネットワークでのビデオ配信に対処する必要性が生じています。IP ビデオに対する加入者の需要は伸び続けているにもかかわらず、何百万人もの加入者が未だ従来の QAM ビデオ配信に依存しています。
この課題を解決できるかどうかは、アクセスネットワークを介してビデオを配信用に準備するビデオコアにかかってきます。ビデオコアには、ビデオがネットワークを通過する際に行う暗号化、多重化、変調、帯域幅の最適化技術が含まれます。
当社のビデオ・ユニファイド・エッジ (VUE) は、ビデオコア(EQAM およびビデオヘッドエンド機能)を仮想化するモジュール式のソフトウェア製品です。これらの機能を仮想化することによりデータセンター・モデルへの移行が可能になります。
将来のビデオコアは、分散型アクセスアーキテクチャをサポートし、IP ベースコンテンツを中心としたビデオ処理と広告を統一する仮想化ネットワークサービス群となります。コムスコープの VUE は DAA のほか、IP コンテンツの MPEG-2 への変換をサポートする QAM ビデオ機能を提供し、ビデオバックボーンを統一します。ビデオコアのその他の機能は、MPEG-2 ビデオ(スイッチド・デジタル・ビデオ)と IP ビデオ(マルチキャスト ABR)向けの帯域幅の最適化に重点を置いています。
当社のアクセス・ネットワーク・エボリューション・フレームワークは、コンサルティングによってサポートされるネットワークとともに進化するモジュール式のアプローチと、サービスプロバイダーのネットワーク移行戦略、計画、加入者のニーズを最適化するためのネットワーク・エボリューション・サービスを提供します。
このアプローチにより、サービスプロバイダーは、影響を受ける主要なシステム領域であるビデオ配信、ブロードバンド・データ・サービス、アクセスインフラに共通するコア要素から着手し、計画が定まるにつれてこれらを進化させることができます。
ネットワークの進化は、モデリング、プランニング、コンサルティングサービスから導入、運用、管理までの一連の専門サービスによってサポートされます。テクノロジーとサービスプロバイダーのネットワーク・インフラストラクチャーの両方が進化するにつれて、構成、配備、管理の機能はデータセンター主導になることが見込まれます。これらは、アプリケーションコンテナのほか、応用分析に基づいて構築されたパフォーマンス最適化・システム調整として提供される機能を含んでいます。
アクセス・ネットワーク・エボリューション・フレームワークは、アクセス・アーキテクチャなどを評価・決定するためのモデルを提供します。
コムスコープの Access Network Evolution Framework により、サービスプロバイダーネットワーク内の既存機能を基礎にして、ヘッドエンド機能の分散、そしてビデオおよびデータシステム機能のアクセスネットワーク化および仮想化を通じたサービスの柔軟性と速度の改善への移行経路を提供することで、次世代サービスのための長期帯域幅増大に対応することができます。
アクセスネットワークのトランスフォーメーションとネットワーク導入、インフラストラクチャー管理、エンジニアリングプロジェクトの信頼できるパートナー。
アクセスネットワークのトランスフォーメーションとネットワーク導入、インフラストラクチャー管理、エンジニアリングプロジェクトの信頼できるパートナー。