エンタープライズネットワーク
ネットワークをもっと働かせる
従業員と顧客の双方が新しい方法でビジネスに従事しているため、企業ネットワークに対する期待はかつてないほど高まっています。需要についていくためには、ネットワークインフラを最新の状態に維持する必要があります。CommScope®(コムスコープ)のソリューションなら、お客様のネットワークがもっと多くの作業をより効率的に行えるよう支援できます。
コムスコープのネットワークインフラストラクチャーソリューションは、以下を目的として設計されています。
- ネットワークの導入と管理の簡素化
- 信頼性の向上
- ユーザーの需要に応じて適応し、進化させる。
当社の包括的なソリューション ポートフォリオは、銅線およびファイバーの構内配線から IoT アクセス ネットワーク、統合型 Wi-Fi®、Wi-Fi 6E、スイッチングからインテリジェント自動インフラストラクチャー管理、5G 対応分散アンテナシステムからスモールセルに至るまで、あらゆる接続とケーブルに対応します。
コムスコープは、シンプルで信頼性が高く、適応性の高いネットワークにより、お客様のインフラとビジネスの未来を支えます。
対応するセグメント
スマートキャンパス
ネットワークは玄関では留まりません。ユビキタスなワイヤードおよびワイヤレス接続、多様なデバイスとセンサーのサポートに必要なインフラストラクチャーでスマートビルを接続してスマートキャンパスを実現してください。
エンタープライズ向けデータセンター
速度と遅延の要件数は増えており、エンタープライズデータセンター内のネットワークアーキテクチャーの見直しが進んでいます。従来の 3 ティアのトポロジーがリーフ&スパイン型システムに置き換えられるとともに、それに応じてファイバーとポートの密度は高くなります。つまるところ、成功するかどうかは物理層の配線と接続性にあります。
ユニバーサル接続グリッド
エンタープライズネットワークは、フットプリントの拡大に応じて迅速かつシームレスに拡張可能でなければならないか可変性の高い環境です。ユニバーサル接続グリッドは、規則的な間隔のコンソリデーションポイントを新しいユーザーやスペースをサポートするように設計された導入が容易な構造化手法です。高速、シンプル、そしてエレガント。
ユーティリティグレードのインフラストラクチャ ソリューション (UTG)
ユーティリティグレードの INFRASTRUCTURESM (UTG) は、テクノロジー、設計、サポートを組み合わせて、スマートビルの IT/OT ネットワークを統合できる可能性を高めます。
エンタープライズネットワークは、長期的なビジネスの成功を促進する手段の 1 つです。最も良く構築されたネットワークは、次のような組織のコアニーズに最も効果的に応えます。ビジネスの継続性、データセキュリティ、物理的な安全性、および未来を動かす普遍的な接続性。
ビジネスの継続性
今日のエンタープライズネットワークは、企業の神経中枢です。その他の公共事業と同様に、エンタープライズネットワークも 1 年 365 日、 1 日 24 時間の運用が期待されています。決して簡単な仕事ではありません。データシステムの安全性と集中化がすすみ、IT/OT ネットワークの収束が進んで、オフィス内外でのモビリティ向上のニーズが高まっています。平均的なユーザーが承知しているかどうかに関係なく、これらの傾向はネットワークの信頼性に非常に大きな影響を及ぼしています。特に最も基本的なレベルであるインフラストラクチャーでそうです。
データセキュリティ
企業全体において、ユーザーはネットワークにあらゆることを期待しています。共有、保存、処理されるデータの量は増加しており、セキュリティリスクも高まっています。ネットワークはビジネスの成功の中心になりました。そしてこれは同時に魅力的なターゲットになっています。ネットワークを攻撃から適切に保護するには、すべてのレイヤーに取り組む必要があります。物理層は、防御が最も難しいレイヤーの 1 つです。ハッカーにとって、最も多くの見返りが得られるものでもあります。
物理的なセキュリティ
時間の 99%。ネットワーク評価指標は成功の測定基準です。しかし、生命を危険にさらす職場の緊急事態は、何が重要かを冷静に思い出させるリマインダーです。綿密に計画された物理層インフラストラクチャーは、人と財産の保護で重要な役割を果たします。スケーラブルで耐火性の構内配線、集中化されたセキュアなスイッチと電源、およびユビキタスなビル内セルラーがあれば、エンタープライズネットワーク インフラストラクチャーは、それを必要とする人々にとっての生命線となります。
ユニバーサル接続
シームレスに統合され、スケーラブルで将来に対応できる高度なネットワークインフラストラクチャーのおかげで、今日のスマートキャンパス全体でコラボレーションが革新を促進しています。これには、次のような完全なソリューションが必要です。ファイバーと銅線ケーブルの構内配線と接続、Power over Ethernet (PoE) と拡張可能な給電ファイバー、Wi-Fi とセルラーモビリティ、インテリジェントなインフラストラクチャー管理。コムスコープだけが 40 年の経験と先見の明ととともにこのすべてを統合できます。
コムスコープを選ぶ理由
より良いユーザ―体験
より良いユーザー体験とは、より生産的な職場環境を意味します。屋外 Wi-Fi から屋内セルラーまで、さらにその間にあるあらゆるものに至るまで、コムスコープのワイヤレスネットワークは、常時接続のユーザーをどこでもいつでも接続できます。
信頼性とセキュリティ
構内配線、ワイヤードおよびワイヤレスアクセスなど、40 年のネットワーク経験により、コムスコープは IT および OT ネットワークを構築し、人や物のための安定したセキュアな、途切れのない接続を実現できます。
簡潔性と効率
コムスコープは、ネットワーク要員を最小限に抑え、ワイヤードおよびワイヤレスインフラストラクチャーの統合、ネットワーク監視の自動化、そして物理層全体を管理する単一のソースを提供することで、ネットワークの複雑さを解消します。
事業成果の改善
コムスコープのオープンなネットワークアーキテクチャーと技術パートナーエコシステムにより、業界特有の業務上の課題に対処するソリューションを提供できます。
コンバージド型有線およびワイヤレスのエンタープライズ・ネットワーク
RUCKUS は、モノのインターネット(IoT)、Wi-Fi、安全なオンボーディングなどをエンタープライズネットワークにシームレスに統合するのに役立つ、広範なソリューションポートフォリオを提供します。
参考資料

コムスコープのカテゴリ 6A を選ぶ理由
ファクトシート
建物内のアプリケーションにカテゴリー 6A が必要な理由と、CommScope が適切な選択である理由について詳しくご覧ください。
スマートビルのコネクティビティ
電子ブック
今日のスマートビルのインテリジェンスは、給電して接続する統合型通信インフラストラクチャーにあります。スマートビルの潜在的可能性を現実化するのに必要なネットワークインフラストラクチャー構築の戦略およびベストプラクティス。