警告アイコン
This product was discontinued

その他の代替品の詳細については、お問い合わせください。

1 Replacement products available

1-2171015-2 | TE610R-GNII: CMR UTP 4/23 C6

  • 閲覧可能言語:
  • アジア
  • オーストラリア / ニュージーランド
  • EMEA
  • ラテンアメリカ
  • 北米
ETL Verified 6 U/UTP Cable, non-plenum, green jacket, 4 pair count, 1000 ft (305 m) length, CommPak
仕様
選択を完了するか、選択をクリアして関連する仕様を表示します。
仕様

製品分類

販売地域 アジア | オーストラリア / ニュージーランド | EMEA | ラテンアメリカ | 北米
ポートフォリオ NETCONNECT®
製品タイプ ツイストペア・ケーブル

一般仕様

製品番号 610R
ANSI/TIA カテゴリー 6
Cable Component Type 横型
ケーブルの種類 U/UTP(シールド無し)
Conductor Type, singles ソリッド型
導体、数量 8
ジャケットの色 グリーン
All electrical transmission tests include swept frequency measurements
ペア、数量 4
Separator Type Tape separator
Transmission Standards ANSI/TIA-568.2-D | CENELEC EN 50288-6-1 | ISO/IEC 11801 Class E

寸法

ケーブルの長さ 304.8 m | 1000 ft
Diameter Over Jacket, nominal 5.537 mm | 0.218 in
Jacket Thickness 0.508 mm | 0.02 in
Conductor Gauge, singles 23 AWG

Cross Section Drawing

画像をクリックすると拡大します。

電気的仕様

Characteristic Impedance 100 Ω
dc Resistance Unbalance, maximum 5 %
直流抵抗、最大 6.66 ohms/100 m | 2.03 ohms/100 ft
Delay Skew, maximum 30 ns
Dielectric Strength, minimum 1500 Vac | 2500 Vdc
Mutual Capacitance at Frequency 5.6 nF/100 m @ 1 kHz
Nominal Velocity of Propagation (NVP) 69 %
Operating Frequency, maximum 250 MHz
Operating Voltage, maximum 80 V
遠隔電力供給 Fully complies with the recommendations set forth by IEEE 802.3bt (Type 4) for the safe delivery of power over LAN cable when installed according to ISO/IEC 14763-2, CENELEC EN 50174-1, CENELEC EN 50174-2 or TIA TSB-184-A
安全電圧定格 300 V

Enterprise Copper Cable Performance

Frequency IL, typical NEXT, typical ACR, typical PSNEXT, typical PSACR, typical ACRF, typical PSACRF, typical RL, typical
1.00 MHz 1.80 89.30 87.60 87.00 85.30 84.30 82.40 34.00
4.00 MHz 3.50 80.00 76.50 77.70 74.10 72.60 70.80 33.90
8.00 MHz 5.00 75.50 70.50 73.20 68.20 66.80 64.90 35.50
10.00 MHz 5.60 73.90 68.30 71.50 65.90 64.90 63.00 36.50
16.00 MHz 7.20 70.60 63.40 68.30 61.10 60.80 58.90 37.60
20.00 MHz 8.10 69.20 61.20 66.90 58.80 58.90 56.90 38.20
25.00 MHz 9.00 67.60 58.60 65.30 56.20 57.00 55.00 38.20
31.25 MHz 10.10 66.30 56.10 63.90 53.80 55.00 53.00 38.30
62.50 MHz 14.50 61.40 46.90 59.00 44.50 48.90 46.90 34.70
100.00 MHz 18.60 58.10 39.50 55.70 37.10 44.70 42.80 31.60
155.00 MHz 23.50 55.70 32.20 53.00 29.50 41.00 39.00 29.60
200.00 MHz 26.90 52.60 25.70 50.40 23.40 38.60 36.70 29.30
250.00 MHz 30.30 50.80 20.50 48.60 18.30 36.50 34.70 28.80
300.00 MHz 33.50 49.00 15.60 46.80 13.40 34.50 32.60 28.90
350.00 MHz 36.40 47.60 11.20 45.40 9.00 33.00 31.00 29.00
400.00 MHz 39.00 46.30 7.30 44.10 5.10 31.30 29.30 30.30
500.00 MHz 44.30 43.20 -1.10 41.20 -3.10 27.30 25.50 31.00
550.00 MHz 44.60 43.10 -0.50 41.20 -2.50 27.40 25.50 31.00
650.00 MHz 51.30 40.20 -11.10 38.40 -12.90 22.30 20.40 25.00

Electrical Performance

画像をクリックすると拡大します。

Material Specifications

導体材料 Bare copper
Insulation Material Polyolefin
ジャケット素材 PVC
Separator Material Polyolefin

機械的仕様

Pulling Tension, maximum 11.34 kg | 25 ポンド

環境仕様

Installation temperature 0 °C to +60 °C (+32 °F to +140 °F)
運用温度 -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)
環境スペース ノンプレナム
Flame Test Method CMR | UL 1666

Packaging and Weights

Cable weight 35.136 kg/km | 23.61 lb/kft
パッケージの種類 CommPak® ボックス

規制順守 / 認証

機関名 分類
ISO 9001:2015 この品質管理システムに基づき設計、製造および / または配置
RoHS 適合
中国 ROHS 最大濃度値以下
REACH-SVHC SVHC 改定版 (www.commscope.com/ProductCompliance) に準拠

製品分類

販売地域 アジア | オーストラリア / ニュージーランド | EMEA | ラテンアメリカ | 北米
ポートフォリオ NETCONNECT®
製品タイプ ツイストペア・ケーブル

一般仕様

製品番号 610R
ANSI/TIA カテゴリー 6
Cable Component Type 横型
ケーブルの種類 U/UTP(シールド無し)
Conductor Type, singles ソリッド型
導体、数量 8
ジャケットの色 グリーン
All electrical transmission tests include swept frequency measurements
ペア、数量 4
Separator Type Tape separator
Transmission Standards ANSI/TIA-568.2-D | CENELEC EN 50288-6-1 | ISO/IEC 11801 Class E

寸法

ケーブルの長さ 304.8 m | 1000 ft
Diameter Over Jacket, nominal 5.537 mm | 0.218 in
Jacket Thickness 0.508 mm | 0.02 in
Conductor Gauge, singles 23 AWG

電気的仕様

Characteristic Impedance 100 Ω
dc Resistance Unbalance, maximum 5 %
直流抵抗、最大 6.66 ohms/100 m | 2.03 ohms/100 ft
Delay Skew, maximum 30 ns
Dielectric Strength, minimum 1500 Vac | 2500 Vdc
Mutual Capacitance at Frequency 5.6 nF/100 m @ 1 kHz
Nominal Velocity of Propagation (NVP) 69 %
Operating Frequency, maximum 250 MHz
Operating Voltage, maximum 80 V
遠隔電力供給 Fully complies with the recommendations set forth by IEEE 802.3bt (Type 4) for the safe delivery of power over LAN cable when installed according to ISO/IEC 14763-2, CENELEC EN 50174-1, CENELEC EN 50174-2 or TIA TSB-184-A
安全電圧定格 300 V

Enterprise Copper Cable Performance

Frequency IL, typical NEXT, typical ACR, typical PSNEXT, typical PSACR, typical ACRF, typical PSACRF, typical RL, typical
1.00 MHz 1.80 89.30 87.60 87.00 85.30 84.30 82.40 34.00
4.00 MHz 3.50 80.00 76.50 77.70 74.10 72.60 70.80 33.90
8.00 MHz 5.00 75.50 70.50 73.20 68.20 66.80 64.90 35.50
10.00 MHz 5.60 73.90 68.30 71.50 65.90 64.90 63.00 36.50
16.00 MHz 7.20 70.60 63.40 68.30 61.10 60.80 58.90 37.60
20.00 MHz 8.10 69.20 61.20 66.90 58.80 58.90 56.90 38.20
25.00 MHz 9.00 67.60 58.60 65.30 56.20 57.00 55.00 38.20
31.25 MHz 10.10 66.30 56.10 63.90 53.80 55.00 53.00 38.30
62.50 MHz 14.50 61.40 46.90 59.00 44.50 48.90 46.90 34.70
100.00 MHz 18.60 58.10 39.50 55.70 37.10 44.70 42.80 31.60
155.00 MHz 23.50 55.70 32.20 53.00 29.50 41.00 39.00 29.60
200.00 MHz 26.90 52.60 25.70 50.40 23.40 38.60 36.70 29.30
250.00 MHz 30.30 50.80 20.50 48.60 18.30 36.50 34.70 28.80
300.00 MHz 33.50 49.00 15.60 46.80 13.40 34.50 32.60 28.90
350.00 MHz 36.40 47.60 11.20 45.40 9.00 33.00 31.00 29.00
400.00 MHz 39.00 46.30 7.30 44.10 5.10 31.30 29.30 30.30
500.00 MHz 44.30 43.20 -1.10 41.20 -3.10 27.30 25.50 31.00
550.00 MHz 44.60 43.10 -0.50 41.20 -2.50 27.40 25.50 31.00
650.00 MHz 51.30 40.20 -11.10 38.40 -12.90 22.30 20.40 25.00

Material Specifications

導体材料 Bare copper
Insulation Material Polyolefin
ジャケット素材 PVC
Separator Material Polyolefin

機械的仕様

Pulling Tension, maximum 11.34 kg | 25 ポンド

環境仕様

Installation temperature 0 °C to +60 °C (+32 °F to +140 °F)
運用温度 -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)
環境スペース ノンプレナム
Flame Test Method CMR | UL 1666

Packaging and Weights

Cable weight 35.136 kg/km | 23.61 lb/kft
パッケージの種類 CommPak® ボックス
画像をクリックすると拡大します。
画像をクリックすると拡大します。

規制順守 / 認証

機関名 分類
ISO 9001:2015 この品質管理システムに基づき設計、製造および / または配置
RoHS 適合
中国 ROHS 最大濃度値以下
REACH-SVHC SVHC 改定版 (www.commscope.com/ProductCompliance) に準拠