Radio Frequency over Glass (RFoG) 光ネットワークユニット (ONU)
RFoG 準拠光ネットワークユニット
ARRIS が提供する、最先端の RFoG 準拠である光ネットワークユニット (R-ONU) により、ケーブル事業者は、既存のヘッドエンドおよびバックオフィステクノロジーとシームレスに統合しながら、完全な加入者サポートを提供する高度なファイバー・トゥ・ザ・ホームとファイバー・トゥ・ザ・ビルディング・トポロジーを容易に配備できます。ARRIS R-ONU は、顧客施設からの往来に業界標準の波長を使用し、あらゆる RFoG ソリューションをサポートします。Single Dwelling Unit (SDU)、Multi-Dwelling Unit (MDU)、High-Output MDU (MDU-HO) インストールを含む、世界的な配備、機能、アプリケーションをサポートするために広範なモデルオプションがあります。1610 nm リターンを持つすべてのモデルは、既存の RFoG サービスに影響を与えることなく 1G と 10G の PON 光信号に対応します。必要に応じて事業者の高度なデータサービス導入を可能にする、1G あるいは 10G と 1G 接続のいずれかを持つ PON パススルーバージョンが利用可能です。
ARRIS の革新的な「OBI フリー」 R-ONU は、従来の RFoG 導入における課題であった、光ビート干渉 (OBI) を軽減します。OBI フリーの R-ONU テクノロジーは、複数の同時アップストリーム RF チャネル伝送をサポートします。複数の MAC ドメインと DOCSIS® 3.0 および チャネルのフル活用を効率的に両立させ、RF リターン向けのアップストリーム帯域幅で利用できる使用量を最大限に活用します。
現在サポートされているのは、OBI フリーテクノロジーの次の 1 バージョンです:単一の受信機入力へ、最大 16 の R-ONU 伝送をサポートする手動のアップストリーム選択モデル。よりコストの低いアンマネージド(非 OBI フリー)の R-ONU も利用可能です。
ARRIS R-ONU は、最大 1.2 GHz のフォワード帯域幅を備えたすべての標準リターンパスバンドに対応します。非 OBI フリーモデルでは 1310 nm リターンがオプションです。すべてのユニットは頑丈な鋳造金属のハウジングで構成され、屋内または屋外での設置どちらにも対応する幅広い温度範囲に対応しています。保護用屋外エンクロージャーは別売りです。
注:仕様は予告なしに変更することがあります。
詳細:
- 高ゲイン (48 dBmV) MDU アプリケーションなどの、SDU や MDU 向け 最新テクノロジー RFoG ONU
- 規格準拠「OBI フリー」モデルが、DOCSIS 3.0 アップストリーム運用をサポートします
- 管理型および非管理型 OBI フリーの各種オプションで、世界中の多様な導入需要をサポート
- 管理型モデルはレシーバあたり 16 ONU をサポートします
- 1 Gbps/10 Gbps PON パススルー形式で、急速に成長する RF+PON アプリケーションをサポート
- 1610 nm 波長には 5~42、5~65、または 5~85 MHz リターンの各種オプション
- 1550 nm 波長には 51、85、または 102~1218 MHz (1.2 GHz) のフォワード帯域幅
- 堅牢な鋳造のハウジングで厳しい環境条件に適合
- 屋内および屋外取り付けオプション
アクセステクノロジー リソースセンター
マニュアル、ガイド、データシート、ビデオ、その他を検索してください!
ネットワークトランスフォーメーション向けサービス
アクセスネットワークのトランスフォーメーションとネットワーク導入、インフラストラクチャー管理、エンジニアリングプロジェクトの信頼できるパートナー。
トレーニング
アクセステクノロジーのトレーニングコースのリスト