警告アイコン

その他の代替品の詳細については、お問い合わせください。

0 利用可能な代替製品

CAAGG | IP6A-24PUTP-O1S-PG1S

  • 閲覧可能言語:
  • アジア
  • オーストラリア / ニュージーランド
  • EMEA
  • ラテンアメリカ
  • 北米
InstaPATCH® Cu GigaSPEED X10D® U/UTP プレナム終端処理済み銅ケーブル、1 列標準密度コンセントから 1 列標準密度 RJ45 プラグ、24 リンク
仕様
選択を完了するか、選択をクリアして関連する仕様を表示します。
表示
仕様

製品分類

販売地域 アジア | オーストラリア / ニュージーランド | EMEA | ラテンアメリカ | 北米
ポートフォリオ SYSTIMAX®
製品タイプ 銅トランク・ケーブルアセンブリ
製品ブランド GigaSPEED X10D® | InstaPATCH® Cu

一般仕様

ANSI/TIA カテゴリー 6A
ケーブルの種類 U/UTP(シールド無し)
導線タイプ ソリッド型
インターフェース、コネクタ A 情報アウトレット
インターフェース機能、コネクタ A 1 列 | 標準密度
インターフェース、コネクタ B RJ45 プラグ
インターフェース機能、コネクタ B 1 列 | 規格
リンク数 24
配線 T568B

寸法

ケーブルアセンブリ長、最短 (フィート) 7
ケーブルアセンブリ長、再長 (フィート) 98
ケーブルアセンブリ長、最短 (メートル) 2
ケーブルアセンブリ長、再長 (メートル) 30

電気的仕様

直流抵抗、最大 0.3 Ω
安全電圧定格 300 V

注文ツリー

画像をクリックすると拡大します。

環境仕様

運用温度 -10 °C ~ +60 °C (+14 °F ~ +140 °F)
環境スペース プレナム
可燃性定格 UL 94 V-0

規制順守 / 認証

機関名 分類
ISO 9001:2015 この品質管理システムに基づき設計、製造および / または配置

製品分類

販売地域 アジア | オーストラリア / ニュージーランド | EMEA | ラテンアメリカ | 北米
ポートフォリオ SYSTIMAX®
製品タイプ 銅トランク・ケーブルアセンブリ
製品ブランド GigaSPEED X10D® | InstaPATCH® Cu

一般仕様

ANSI/TIA カテゴリー 6A
ケーブルの種類 U/UTP(シールド無し)
導線タイプ ソリッド型
インターフェース、コネクタ A 情報アウトレット
インターフェース機能、コネクタ A 1 列 | 標準密度
インターフェース、コネクタ B RJ45 プラグ
インターフェース機能、コネクタ B 1 列 | 規格
リンク数 24
配線 T568B

寸法

ケーブルアセンブリ長、最短 (フィート) 7
ケーブルアセンブリ長、再長 (フィート) 98
ケーブルアセンブリ長、最短 (メートル) 2
ケーブルアセンブリ長、再長 (メートル) 30

電気的仕様

直流抵抗、最大 0.3 Ω
安全電圧定格 300 V

環境仕様

運用温度 -10 °C ~ +60 °C (+14 °F ~ +140 °F)
環境スペース プレナム
可燃性定格 UL 94 V-0
画像をクリックすると拡大します。

規制順守 / 認証

機関名 分類
ISO 9001:2015 この品質管理システムに基づき設計、製造および / または配置
文書およびダウンロード

ビルディング・インフォメーション・モデリング (BIM) オブジェクト

製品コンプライアンス文書

製品仕様

製品仕様(総合)

製品サポート

技術刊行物

保証