警告アイコン

その他の代替品の詳細については、お問い合わせください。

0 利用可能な代替製品

BK1V-STM

  • 閲覧可能言語:
  • EMEA
  • ラテンアメリカ
  • 北米
WECO 中プラグ - 中プラグ、0.3 m、ブラック
仕様
選択を完了するか、選択をクリアして関連する仕様を表示します。
ご購入方法
仕様

製品分類

販売地域 EMEA | ラテンアメリカ | 北米
製品タイプ RF ケーブルアセンブリ

一般仕様

アプリケーション For use with Midsize video panels
ケーブルの種類 RG59、シングル
インターフェース、コネクタ A 中プラグ
インターフェース機能、コネクタ A ブーツ付き
インターフェース、コネクタ B 中プラグ
インターフェース機能、コネクタ B ブーツ付き
ジャケットの色 ブラック

寸法

コード長 0.305 m | 1 ft
Compatible Conductor Gauge, stranded 22 AWG

電気的仕様

Data Rate, Supported Uncompressed HDTV signals (1.485 Gbit/s)
インピーダンス 75 Ω
安全電圧定格 600 V

Material Specifications

導体材料 Beryllium copper
Contact Plating Material ゴールド

環境仕様

運用温度 -40 °C to +65 °C (-40 °F to +149 °F)
環境スペース 屋内

規制順守 / 認証

機関名 分類
RoHS 準拠 / 適用除外
中国 ROHS 最大許容濃度値以上
REACH-SVHC SVHC 改定版 (www.commscope.com/ProductCompliance) に準拠

製品分類

販売地域 EMEA | ラテンアメリカ | 北米
製品タイプ RF ケーブルアセンブリ

一般仕様

アプリケーション For use with Midsize video panels
ケーブルの種類 RG59、シングル
インターフェース、コネクタ A 中プラグ
インターフェース機能、コネクタ A ブーツ付き
インターフェース、コネクタ B 中プラグ
インターフェース機能、コネクタ B ブーツ付き
ジャケットの色 ブラック

寸法

コード長 0.305 m | 1 ft
Compatible Conductor Gauge, stranded 22 AWG

電気的仕様

Data Rate, Supported Uncompressed HDTV signals (1.485 Gbit/s)
インピーダンス 75 Ω
安全電圧定格 600 V

Material Specifications

導体材料 Beryllium copper
Contact Plating Material ゴールド

環境仕様

運用温度 -40 °C to +65 °C (-40 °F to +149 °F)
環境スペース 屋内

規制順守 / 認証

機関名 分類
RoHS 準拠 / 適用除外
中国 ROHS 最大許容濃度値以上
REACH-SVHC SVHC 改定版 (www.commscope.com/ProductCompliance) に準拠
文書およびダウンロード

ビルディング・インフォメーション・モデリング (BIM) オブジェクト

製品コンプライアンス文書

製品仕様

製品サポート

visio ステンシル

保証

その他の閲覧方法