DAS:エンタープライズにおける 5G の可能性を最大限に解き放つための鍵

5G にまつわるエキサイティングなニュースの中で、他の種類のテクノロジーから得られるメリットを見逃している可能性があります。これらも企業における 5G の効果的な使用に不可欠である可能性があります。

5G は近日中に皆さんがお使いの携帯電話でも利用できるようになります。2021 年初頭の時点で、2 億 2 千万人の 5G サブスクリプションiがありますが、GSMA はこれが 5G の氷山の一角に過ぎないと予測しています。多くの国では COVID の危機により展開が遅れてはいるものの、GSMA は 2026 年までに 5G 接続は 18 億となると予測しています ii

業界が興奮に包まれるのも不思議ではありません。最も強力な 5G ネットワークは 4G LTE よりも少なくとも 10 倍高速になると予測されており、企業への影響は大きく期待されています。Deloitte の最近のレポートによると、ネットワーク企業のエグゼクティブの 86 パーセントが、高度なワイヤレス技術によって 3 年以内に組織を変革できると予想していますiii。また、これは、古いネットワークを置き換えることではありません。ビジネスリーダー 10 人のうち 9 人は、5G のような高度なネットワーキングテクノロジーの主な利点は、IoT、新しいビジネス・モデル、顧客とのやり取りの改善などのアプリケーションで、新しい競争上の優位性を引き出すことであると考えています。これは小規模なアップグレードではなく、テクノロジーの飛躍的な進歩です。

IBC-Article-Phone-Speed-Test-Image

5G を最大限に活用する方法

5G の速度の 1 つの理由は、一般的に、LTE よりも高周波帯域を使用しているためです。したがって、データ転送速度は大幅に向上しますが、ブロードキャストできる距離は短くなり、壁や窓から信号を受け取ることが問題になる可能性があります。エレベーターに乗り込んだり、部屋をまたいで移動したりする際に電話が切れたことがあれば、このイライラを理解できると思います。これはよく知られていますが、見過ごされやすい考慮事項です。

スタジアムや会議会場からオフィスビルやホテルまで、あらゆる種類の建物内では、携帯電話技術への大きな依存が既に進んでいます。携帯電話はほとんどのオフィスで卓上電話よりも優先して使用されており、携帯電話ネットワークが至る所にある環境はビジネスユーザーにとってもはや当たり前のことと考えられています。5G が企業でその可能性をフルに発揮するには、屋内と同様に、あるいはそれ以上にもユビキタスである必要があります。

ビル内セルラーの台頭

キャリア信号のビル内への侵入は最近出てきた問題ではありません。この業界では屋内セルラー通信カバレッジを拡張し、向上させるソリューションの開発というやり方で応えてきました。DAS(分散アンテナシステム)または屋内セルラーとして知られている、内部アンテナのネットワークを使用して、ビル内の信号を強化します。

歴史的に見て、このようなシステムは取得や導入、運用にコストがかかります。この状況は、コムスコープの ERA® デジタル分散アンテナシステムなど、DAS 技術の進歩とともに変化しました。ハードワイヤーによる容量割り当て、各リモートへの専用ファイバー、同軸ケーブルへの依存による柔軟性に欠けるソリューションではなく、ERA は DAS に手頃な価格で柔軟なデジタルアプローチを提供します。

このシステムは、既存の IT 標準カテゴリー 6A インフラストラクチャを利用することで、ハードワイヤーによるものではなく、「ソフトセクタ化」と呼ばれるソフトウェア定義機能で容量ルーティングを提供します。これは従来のアナログ DAS よりも、データセンターのスペースと消費電力が小さくなっています。結果として、マルチオペレーター型のビル内セルラーシステムは、スタジアムや空港に限定されなくなりました。様々な企業がオフィスや工場、顧客スペースで使用するために実装するケースが増加しています。

5G 技術がいよいよ実用化されるということで、これ以上ない最良のタイミングです。

IBC-Article-DAS-callout-550x390

邪魔にならない DAS アンテナは、企業内での確実な屋内 5G カバレッジをサポートできます。

しかし、本当に Wi-Fi 6 が最良の答えなのでしょうか?

このような疑問が生まれます:Wi-Fi 6 がすぐそこまで来ているなら、なぜ 5G を気にかけなければならないのですか?次世代の Wi-Fi ネットワークは、今までよりも明らかに高速性、生産性、効率性、顧客サービスなどの面で大きなメリットをもたらします。

しかし、Wi-Fi とセルラーはで異なるメリットがあり、一方が他方を置き替えるのは難しいということは、ほとんどのネットワーク専門家なら既に承知しているでしょう。Wi-Fi が高速化すれは、企業の様々なアプリケーションへより良いアクセスが提供されますが、音声通話やビデオ通話など継続性のあるユーザー体験においてはセルラーの方がより良く機能するという利点もあります。なぜなら、ユーザーのセッションがサービス周波数間でシームレスに維持されるからです。もう 1 つの重要な点は、頻繁に訪れない企業では Wi-Fi を利用できなかったり、ログオンやデータ共有などの不便さも感じていないかもしれないということです。

また、リアルタイムでのアラートの送受信を必要とするアプリケーションもあります。世界中の緊急サービスがセルラーネットワークに依存していることは偶然の一致ではないのです。

新たな 5G 世界へ大胆に踏み出すために

DAS は決して新しいものではありませんが、最近のデジタルビル内セルラーと 5G の改善というこのタイミングはまさに完璧な好機です。十分な知識を持つネットワークマネージャーたちは、Wi-Fi やセルラーネットワークそれぞれの強みと、それがビジネスにとってどのように戦略的に重要であるかを知っていて、理解しています。しかし彼らは、5G がユーザーから求められるビル内信号強度を確保するために必要な手段を講じない限り、5G が期待されるすべてのメリットをもたらすことはできないということも知っています。

iEricsson、 2020年11月Ericsson モビリティレポート
iiGSMA、モバイルエコノミー 2020
iiiDeloitte、5G と Wi-Fi 6、2020 で未来を築くエンタープライズビル

この内容に興味がある方は...

ビル内セルラー: ファクト ファイル

5G のビル内カバレッジのためのソリューションに関する詳細な技術的考察。

詳細

最新情報を常に入手

エンタープライズソースを購読すると、新しい記事が投稿されたときに最新情報を受け取ることができます。

カテゴリ
記事