HFC ブロードバンドネットワークを進化させ、高速データ需要に加えて、低遅延、セキュリティ、大容量化のニーズに応えます。
すべての製品を表示
すべての BABA 準拠製品を表示
同軸、ファイバー、および組み合わせのオプションなど、さまざまなケーブルアセンブリにより、最適な高速性能を実現します。
ケーブル管理のオプションで、データセンター、建物内貫通路、通信クローゼットなどの整理を支援します。
お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた高品質なケーブルで、高速ネットワークを構築することができます。
優れた性能と信頼性を実現するために、使いやすいコネクタおよびコンポーネントを取り揃えています。
銅線およびファイバーネットワークの最前線では、技術的かつ機能的な要件を満たしつつ、美観にも配慮しています。
屋内ネットワークに対する優れた保護、信頼性、拡張性を確保。
屋外ネットワークに対する優れた保護、信頼性、拡張性を確保。
屋内外を問わず、データおよび配電を展開、整理、管理することができます。
ツールやアクセサリーを活用し、屋内外での設置やメンテナンスを迅速かつ簡単に行うことができます。
HFC ネットワークとケーブルネットワークを介して高品質のビデオサービスを提供します。
コムスコープは、中央局 (CO) とデータセンターのイノベーションの統合をリードしています。当社は電気通信、ケーブルテレビプロバイダー、ワイヤレスネットワークにわたる、光ファイバー、ハイブリッドファイバー同軸(HFC)、銅線ネットワークにおける広範な実績を活かし、運用効率を向上させる革新的なソリューションを提供しています。
ブロードバンド銅線ネットワークを最適化し、寿命を延ばします。
エンタープライズ、MTDC、サービスプロバイダー、またはハイパースケールデータセンター向けのファイバー容量を迅速に拡張できます。
銅線およびファイバーの構内配線と自動管理により、信頼性の高いビル接続基盤を構築します。
コムスコープは、米国連邦政府機関向けにスケーラブルで安全なネットワークインフラストラクチャーソリューションを提供し、優れたパフォーマンスと信頼性を保証します。
柔軟な FTTX アプローチにより、ネットワークのフットプリントとパフォーマンスを拡張します。
既存のインフラを、パフォーマンス、市場投入時間、コストの要件を満たすハイブリッドファイバー同軸アクセスネットワークに進化させます。
可能性を推し進める幅広いソリューションの詳細をご覧ください。
詳細
CommScope 製品を容易に検索、指定、注文、および追跡できる CommScope の専用ツールをご覧ください。
あなたのネットワークを定義し、今後数年間でデジタルの世界を形成する技術、トレンド、戦略についてお読みください。 始めるには、インサイト概要をご覧ください。
購読
見つかった記事: 959
企業が利用できるテクノロジーの急速な進化はさまざまな形を取っており、これらの機能を十分に活用するためにはいくつかの異なる戦略が必要となります。
AI は、データセンター環境を可能性と需要の両面で変化させています。2024 年以降に効率を向上させる 4 つの方法をご紹介します。
1.2 GHz ネットワークでの 1.8 GHz CommScope® ESD アンプの運用
地方のブロードバンドは公共財であり、国家の優先事項です。サービスプロバイダーはソリューションベンダーからの強力なサポートでそれを実現できます。
コムスコープの Guy Sucharczuk は、ケーブル事業者のネットワークを進化・最適化して、ファイバーを家庭に送り込むことを可能にする現在の DOCSIS 3.1 ネットワーク、ノード PON、仮想 CMTS の 2024 トレンドを掘り下げます。
コムスコープの Paul Hubbard は、コムスコープが IIJA の BABA 指令に準拠するためにすべてのオプションの審査に積極的に取り組んでいる理由を、それが米国経済の触媒であるだけでなく、当社のコアバリューと企業責任の目標に密接に合致しているためであると説明しています。
新世代の DOCSIS 4.0CPE が、既存の DOCSIS 3.1ネットワークでブロードバンド速度を大幅に高め、既存の HFC ネットワークの容量を可能な限り最大化する方法をご覧ください。
人工知能(AI)の威力がますます感じられるようになってきました。今後数年間で、このテクノロジーはコネクテッドホームエクスペリエンスに革命をもたらすでしょう。高度でパーソナライズされたサービスやエクスペリエンスを可能にし、ホームサービス品質を向上させ、不適切または悪意のあるコンテンツからの保護を強化します。