マルチテナント型データセンター向けビル内ワイヤレス・コネクティビティ

データセンターのいたるところから、クリアなモバイル接続を実現

うまく設計されたデータセンターは、ネットワークセキュリティを確保し外からの攻撃を防ぐことができます。また、ワイヤレス信号がビル内に入るのを防ぐこともできます。これは、とりわけマルチテナント型データセンターのテナントや訪問中の IT コントラクターにとって問題となり得ます。

技術に依存せず周波数に適応するフレキシブルなビル内ワイヤレス(IBW)ソリューションなら、これらのすべての問題に対応することができます。これらのシステムにより、データセンターの規模に関わりなく貴社、そして貴社のテナントやコンサルタントは各自のワイヤレスネットワークに即座に接続することができ、複数ものセキュリティチェックを不必要に受けたり、建物の外に出たりする必要がなくなります。構内配線インフラストラクチャーに加え、当社は IBW 技術の包括的な製品ラインを提供しています。

ION®-E:ローパワーの統合ワイヤレスインフラストラクチャーソリューション。有線ネットワークおよびワイヤレスネットワークをコストの低いカテゴリ 6A ケーブルと光ファイバーケーブルに収束します。

ION®-U:ローパワーとハイパワーの統合型 DAS ソリューション。1 つのコンパクトな省スペース型ヘッドエンドで、大規模な屋内スペースや広大な屋外スペース、またその双方に対応します。

 

注目のコンテンツ

詳細をご覧ください。

Powered By OneLink