硬化ファイバーコネクタシステム

お客様の接続をより速く

DLX® 硬化光ファイバーコネクタシステムはプラグ & プレイ型コネクタ、アダプター、コンバータ、端末、前接続ケーブルのシステムで、中枢となるポイント、すなわちカスタマードロップにおいての導入の迅速化を図り、コスト効果を改善するために設計されています。

DLX システムは小型硬化コネクタを特徴としており、ポール、ハンドホール、その他のスペースが貴重な場所において小さなスペースで済む小型の端末が使用可能です。小型であるということはすなわち、壁、構造物、導管を通るドロップのホールも小さいということてす。このため、建設費を最小限に抑え、FTTP / FTTH(fiber-to-the-premises / fiber-to-the-home)ケーブルネットワークにおける一般世帯の接続を高速化します。

メリット

  • アダプターが小さいため、小型のエンクロージャーおよびマルチポートターミナルを使用でき、ポールやハンドホール、および ONT においてスペースを節約できます
  • コネクタドロップが小さいため、より小型のコンジットにも適合し、住居で使用する穴も小さくてすみます。また、住居への貫入も通常より少なく、より安全な接続を簡単に提供します
  • DLX コネクタは、コンバータを使用することにより、従来のフルサイズ硬化型アダプターとの完全な後方互換性を持ちます
  • DLX コネクタは SC コネクタおよびアダプターに対応しており、また DLX-SC 接続を補強するコンバータも利用できます
  • 幅広いケーブルオプションにより、配線を屋外または地下での用途に最適化できます
注目のコンテンツ

詳細をご覧ください。


Powered By OneLink