Rapid Fiber Connect™

AI 向けに設計しています。拡張性を重視して構築しています。

概要

AI の需要の急増により、超高密度 GPU ラック、ポッド、クラスターのニーズが高まっています。そのため、数万ものファイバー接続が必要になります。これらの導入に伴う時間、複雑さ、リスクは、データセンターのオペレーター、設計者、インテグレーターにとって大きな課題となります。 

コムスコープの Rapid Fiber Connect ソリューションは、超高密度の AI データセンター向けに構築されたラックスケールのプラグアンドプレイプラットフォームです。柔軟なパネル設計と、事前に構成され、ラベルが貼られた統合ピグテールにより、ケーブル配線、テスト、展開、スケーリングを簡素化し、GPU とスイッチの接続を可能にし、オフサイトで統合します。現場では、Mass Insertコネクターにより、少ない接続数で設置とシステムのターンアップが迅速化されます。 

Rapid Fiber Connectプラットフォームを選ぶ理由 
  • 配線の簡素化と高速化により、ミスを削減
  • より簡単なオフサイト検証テスト
  • 現場での労働スキル要件の軽減
  • ファイバー密度が高く、現場での「クリック」が少なくて済む
  • AI環境のスケーリングのための合理化されたアップグレード

Rapid Fiber Connectラックスケール、プラグアンドプレイプラットフォームは、
AIデータセンターの進化:

Xframe_Expand

迅速な導入

構成済み、ラベル付け済み、工場で終端処理済みのピッグテール出力により、ラックの組み立て時間を短縮し、エラーの可能性を低減します。パネルは、マス・インサート・コネクターに対応しており、個々の MPO112/8 コネクターで必要とされるよりも 2 倍少ないクリック数でラック間接続が可能です。 MPO12トランクケーブルは、ロールインの前に現場で展開できるため、より迅速な展開が可能です。 

Xframe_DataCenter

AIアーキテクチャに最適化

このプラットフォームは、最新のAIリファレンスデザインに対応し、柔軟なパネルオプション、最適化されたコネクターレイアウト、統合された予備容量を提供します。最適化されたパネル・ポート数、場所、タイプは、トランクおよびパッチ適用ファイバー数に対応しています。内蔵のスペアパネルポートにより、新しいケーブルを引っ張ることなく破損したリンクを修理できます。マルチモードとシングルモードのソリューションがあります。

Xframe_Density

超高密度

Rapid Fiber Connect プラットフォームは、一般的な 72-GPU960 GPU ラックスケールシステムの GPU と CPU を接続する最大密度 2 ファイバーの 1RU フロントアクセスパネルを備えています。1RU の前面パネルと背面パネルは、最大 1,728 本のファイバーをサポートします。マスインサートコネクターは、MPO112/8の2倍の密度を実現し、超高密度スイッチラックに対応するスタッカブルソリューションです。 MPO12
.

squiggly lines
リスク軽減のために事前設定済み

オフサイト構成により、ラック設計に合わせて事前にラベルが貼られたピグテールとレッグを活用することで、オンサイトでの手作業、コスト、潜在的なリスクを削減します。前面のアクセスパネルは、過密状態のラックでの作業によるミスを防ぎます。構成後、ラックは完全に組み立てられて転がり込み、Mass Insert接続を簡素化できます。 

その他のリソース

NVIDIA GB200/GB300 NVL72 AI アーキテクチャー向けデータセンター配線ソリューション

本注文ガイドでは、AI トレーニング、コンテキスト化、推論を支える NVIDIA の NVL72 プラットフォームを含む、次世代チップアーキテクチャーに対応した革新的なインフラソリューションを紹介しています。

AIguide-hero
コムスコープ/NVIDIA データセンター向け NVIDIA AI ネットワーク配線ソリューション

本注文ガイドでは、イーサネットと InfiniBand の両方に対応するエンドツーエンドのファイバーおよび銅ケーブルソリューションを紹介しています。モジュール型コンポーネントと接続性により、導入の迅速化、管理の効率化、長期的な成長を支援します。

コムスコープはお客様の営業場所を問わず、ソリューションと専門知識を提供します

コムスコープは世界中に拠点を置き、地域に密着したサービスを展開しています。コムスコープのデータセンター向けソリューション、サービス、保証、その他のテーマに関するご質問などいつでもお答えします。

お問い合わせ