ビルディング&キャンパスチーム

導入を加速

ターンアップの迅速化と ROI 向上のポイント

短時間でより多くを実現

急速に進化する今日のデジタル環境、特に複雑な施設、キャンパス、データセンターにおいては、ダウンタイムの最小化、プロジェクト期間の短縮、事業継続性の確保のために、配線ソリューションの迅速な導入が不可欠です。

終端処理済みのソリューションと合理化された設置プロセスにより、迅速かつ効率的なネットワーク展開が可能になります。臨時の電源コンセントを必要としない PoE ソリューションにより、スケジュール調整や設置の遅延を解消。

迅速な導入は、変化する要件や技術アップグレードへの対応を可能にし、運用中断と人件費の削減にも貢献します。

コムスコープは、シンプルかつ迅速に導入できる堅牢・高性能なケーブルシステムにより、需要に先行し、生産性を維持しながら、初日から信頼性の高い接続を実現します。

 

Array of high-performance cabling systems

課題

迅速な導入の成否は細部にある

構内配線やファイバー配線の導入は、コンジットにケーブルを通すだけではありません。はるかに多くの作業が伴います。作業を急ぐほど、1つ以上の課題がスケジュールに影響を及ぼすリスクが高まります。

検討すべきポイントの一例:

スペースの制約

今日の高密度ネットワークは、混雑したコンジットやラック、サーバールームといった現場環境と相容れません。既存ケーブルを損傷せずに新規ケーブルを配線する作業は、導入の遅延や保守の複雑化を招きます。

複雑な設計

互換性・統合性・将来の拡張性を確保する構内配線システムの設計には時間を要します。設計を誤ると、経路不足を招き、将来のアップグレード対応に高額な手戻りが発生します。

レガシーインフラストラクチャーとの統合

コンポーネントの不一致や性能基準のばらつき、互換性の問題により、高速な最新の配線ソリューションを既存インフラに統合するのは容易ではありません。

熟練技術者の不足

複雑な最新の光ファイバーネットワークの設計・設置・運用に必要な高度な技術者が大幅に不足しています。この人材不足は、導入の遅延やコスト増加を招きます。

コンプライアンスと安全基準

配線プロジェクトでは、常に変化する各種の建築基準や安全規制、業界標準への準拠が求められます。

ヒューマンエラーのリスク

高密度な配線環境では、不適切な終端処理やケーブル損傷といった設置時の小さなミスが、広範なネットワーク障害を引き起こし、復旧に多くの時間を要することがあります。

私たちにできること

InstaPATCH®

工場で終端処理済み、100% テスト済み:予期せぬトラブルを最小化

InstaPATCH の終端処理済み配線は、プラグアンドプレイのシンプルさで、迅速かつ信頼性の高い導入を実現します。各 InstaPATCH アセンブリは工場で 100% テスト済みで、従来の配線と比べて、よりクリーンかつ迅速な設置を可能にするよう最適化されています。

InstaPATCHは、設置時間を大幅に短縮し、エラーリスクを排除するとともに、厳しい納期への対応と業務中断の最小化を実現します。


その結果、人件費の削減、拡張性の高い導入、ROIまでの期間短縮に加え、ネットワークが初日から期待どおりに稼働するという確信が得られます。

加えて、コムスコープは、設計から導入までの一貫したサポートにより、導入をよりスムーズにします。

さらには、imVision® および VisiPORT にも対応しています。

詳細

VisiPORT

ポートレベルのインテリジェンスが配線・設置を加速

VisiPORT インテリジェントポート管理ソリューションは、銅線およびファイバーの物理ネットワーク接続の追跡を簡素化・自動化します。VisiPORT は、ポートの状態と容量をリアルタイムで可視化・制御することで、設置時および運用時の精度と効率の向上に貢献します。

迅速な導入において、VisiPORT は手作業による記録を削減し、エラーを最小化することで配線プロセスを加速し、より迅速かつ確実な設置完了を支援します。この効率性は、初期展開の加速に加え、日常の運用にも大きく貢献し、増設・変更・移設を容易にするとともに、インフラの進化に応じた信頼性の高いネットワーク管理を支えます。2

スタンドアロンのハードウェアソリューションである VisiPORT は、ソフトウェアのインストールやトレーニングを必要とせず、容易に導入・運用できます。

詳細

VisiPatch® 360 

パッチングとケーブル管理の統合

VisiPatch® 360は、パッチングとケーブル管理を 1 つのコンパクトなソリューションに統合。モジュール式でスタック可能な設計により、構内配線の迅速かつ効率的な導入を実現します。独自のリバースパッチング技術により、ケーブルをユーザー側から離してパッチングフィールドへ導き、ポートへのクリアなアクセスを確保。増設・変更・移設を容易にします。

スナップ式コンポーネントにより設置を簡素化し、迅速な導入が求められる環境で VisiPatch を最適な選択肢とします。このシステムは、10 Gbps および 1 Gbps Ethernet アプリケーションに加え、CommScope の GigaSPEED® XL および X10D® 配線に対応します。

事前設計済みキットと統合ケーブル管理により導入をさらに加速し、技術面・ビジネス面のニーズに応える拡張性の高いソリューションを提供します。

詳細

結論

導入の加速:主なポイント

エンタープライズネットワークおよび施設の管理者には、より短時間でより多くを達成することが求められています。構内配線や光ファイバーネットワークを建物やキャンパスの新たなエリアに拡張する場合も、既存リンクをアップグレードする場合も、導入時間の短縮が最優先事項です。

InstaPATCH 配線、VisiPORT インテリジェンス、VisiPatch のパッチングおよびケーブル管理を含む、コムスコープの終端処理済みインテリジェント・インフラストラクチャー・ソリューションは、スピード・精度・運用インサイトを兼ね備えた強力な組み合わせを提供します。

InstaPATCH 配線は、工場で終端処理された 100% テスト済みの銅線およびファイバーアセンブリーにより、プラグアンドプレイでの設置を実現。導入時間と人件費を大幅に削減し、迅速な拡張性と最小限の中断が求められる高密度環境に最適です。

VisiPORT インテリジェンスは、ポートレベルのリアルタイム監視とインシデント検出を提供し、すべての接続の可視化とセキュリティ確保を実現します。不正な変更を IT チームに通知するとともに、LED インジケーターで技術者をガイドし、正確なパッチングを実現。エラーとダウンタイムを削減します。

VisiPatch 360 パッチングソリューションは、コンパクトなリバースパッチング設計によりスペース効率を高め、ケーブル管理を簡素化し、銅ケーブル接続を強化。限られた通信室や進化するエンタープライズネットワークに最適です。

これらのソリューションにより、導入の迅速化、運用の高度化、そして確信を持った拡張を実現します。

お問い合わせ

お客様がエンタープライズネットワーク投資を最大限に活用できるよう、コムスコープがどのように支援できるかについて詳しくはこちら

お問い合わせ