ビルディング&キャンパスチーム

エッジへの電力供給

データだけでは不十分

HD カメラや Wi-Fi® ホットスポットからスモールセルやデジタルサイネージまで、コネクテッドネットワークをサポートするにはデータだけでは不十分です。企業における IP 接続ネットワークデバイスの急増により、より高速なデータレートだけでなくより高い電力のニーズも高まっています。また、ネットワークのより広い領域、すなわちエッジやその先において電力需要が急速に拡大し、標準化された PoE の限界が試されるとともに、より革新的な電力/データソリューションへのニーズが高まっています。

IT/OT デバイスの多様化(LED 照明、IP 電話、RFID セキュリティ、ビル管理システムなど)により、企業には魅力的な新しいビジネス機会が生まれる一方で、既存の配線を介した電力供給という課題も生じています。 その可能性の実現は、今まさに始まっています。

課題

拡張電力のユースケースはあらゆる場所に広がっています​

PF-factfile-modernday-converged-networks-diagram

PoE は電力供給の標準を確立しました​

1990 年代後半の導入以来、PoE は 1 本のイーサネットケーブルで電力とデータを安全に伝送する標準技術となっています。PoE 規格では Category 3 が規定されていますが、コムスコープでは余裕を持った運用のために Cat 6A を強く推奨しています。

PoE は主電源を低電圧電流に変換し、その電圧を各ツイストペアに共通電圧として供給します。その電力は、構内配線を通じて PoE 対応デバイスに供給されます。ツイストペアイーサネットは差動信号方式を採用しているため、電力とデータは互いに干渉しません。このため、PoE はデータ信号に影響を与えることなく、幅広いデバイスに電力を供給できるコスト効率の高い手段となります。

PoE-FF-PoE-Operational-Characterisitics-Table-1
PoE のその他の利点:​
  • AC 電源コンポーネントに比べて小型のケーブルおよびコネクタにより高密度化を実現
  • 回路の異常その他の動作状態を継続的に監視可能
  • 低電圧ケーブルの敷設は、AC 電源の追加に比べて安全かつ低コスト
  • デバイスの制御性と運用性を向上させ、施設管理を最適化
  • 電力供給とデータの連携により、インテリジェントインフラストラクチャー、UPSバックアップ、高い信頼性を実現

PoE の詳細については、

PoE ファクト ファイルの表示​

私たちにできること

コムスコープにお任せください。さらにその先まで対応します

コムスコープは、電力をさらに遠くまで届けるための方法を数多く提供します。シールド付きとシールド無しの Cat 6A と、シールド無しの Cat の6ソリューションが、PoE ++ を最大250メートルまでサポートします。給電ファイバーが、クラス8の電力をさらに遠くに届けます。さらに、まったく型破りなエンタープライズ向けプラットフォームが、銅線と光ファイバーを組み合わせて、1,800数百メートルにわたりワットをサポートします。

gigashield hero
GigaSPEED® X10D または GigaSHIELD™ X10D

SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D または GigaSHIELD™ X10D の Cat 6A ケーブルは、最大 100 m までの Class 8 PoE に対応

gigareach-xl
SYSTIMAX GigaREACH™ XL

SYSTIMAX GigaREACH™ XL は、拡張到達距離 Cat 6で、最大 250 m までの Class 8 PoE に対応

FiberREACH-500x281
FiberREACH™

電源供給型ファイバー SYSTIMAX FiberREACH™ は、最大 350 mまでの Class 8 PoE に対応し、帯域幅は 1 Gbps

お客様に合ったソリューションを見分けるには?

imVision® による電源接続管理

コムスコープの imVision 自動インフラストラクチャー管理(AIM)システムは、PoE 接続の管理において重要な役割を担います。構内配線システム全体にわたるデータと電力供給の可視化、文書化、制御をリアルタイムで提供します。

リアルタイム制御

imVision で把握できる内容:

  • 各バンドル内のケーブル数
  • 給電機器(PSE)に接続されているケーブル
  • PoE を実際に供給中のケーブル
  • ケーブルごとの PoE の使用状況と割り当て
サービスプロビジョニング

imVision System Manager でできること:

  • プロビジョニング時の PoE タイプの指定
  • 必要な電力レベルを満たす利用可能なポートの自動検索
  • 所定の PoE レベルが得られない場合の、接続の再ルーティングまたはアップグレード
ダッシュボードと分析

imVision ダッシュボードに表示される内容:

  • コンセントまたは場所ごとの PoE 可用性
  • PoE アクセス可能なコンセントの割合
  • PoE スイッチポートの容量と使用率
  • 使用率の低い PoE スイッチポートの可視化によるインフラ投資の最適化

規格準拠と安全性

imVision は、過熱防止のためにバンドルサイズの制限を推奨する TIA™、ISO™、CENELEC™ 規格に確実に準拠させるべく、バンドルサイズと配電状況を監視します。過熱すると、ケーブル絶縁が劣化し、減衰が増加することで、性能問題や保証責任につながる可能性があります。

結論

エッジへの電力供給の主なポイント

Wi-Fi 6/6E/7、5G、共有スペクトルなどの新しい接続オプションの登場により、コンバージド IoT/OT エッジデバイスの展開が加速しています。IP セキュリティカメラ、LED 照明、4K/HD デジタルサイネージ、インテリジェントビル管理システム、アクセス制御センサー、位置情報サービスなどが含まれます。一方で、5G 対応スマートホームシステムも市場で存在感を高めています。

これらはいずれも電力を必要とし、コムスコープの拡張電源ソリューションのポートフォリオは多様な選択肢を提供します。

Class 8 Cat 6 および Cat 6A イーサネットから、長距離対応の電力供給型ファイバー、革新的な コンステレーション・ビルエッジ・インフラストラクチャー・プラットフォームに至るまで、当社のソリューションにより、電力対応インフラストラクチャーを確信を持って設計・導入できます。また、imVision AIM プラットフォームにより、最大限の ROI が得られるようにネットワーク電力を管理できます。

お問い合わせ

お客様がエンタープライズネットワーク投資を最大限に活用できるよう、コムスコープがどのように支援できるかについて詳しくはこちら

お問い合わせ