GigaSPEED

今日の革新が、明日の標準をつくる

SYSTIMAX_2c_Black
当社は、業界が規格に先んじて機能することがよくある、規格主導の業界で働いています。当社のネットワークは、常に標準よりも急速に進化しています。進歩は、今日の最も革新的な技術に投資する先見の明のある人々によって推進され、彼らが明日の基準の基盤になると信じています。SYSTIMAX® GigaSPEED® ソリューションが正しいことを証明してくれることを期待しています。

SYSTIMAX GigaSPEED: 一歩先を行く

  • 1983
  • 1997
  • 2004
  • 2024
前へ 次へ

現在、SYSTIMAX GigaSPEED ファミリーは 5 つのユニークなソリューションで構成されています。これらを組み合わせることで、ほぼすべてのイーサネット・アプリケーション、ユースケース、環境をカバーできます。 

ソリューション 帯域幅 電力 チャネル長 シールドなしまたはシールドあり カテゴリ

GigaSPEED XL

1 Gbps

PoE++

≤ 100 m

U/UTP

Cat 6

GigaSPEED XL5

2.5 GbE
5.0 GbE

PoE++

≤ 100 m
≤ 100 m

U/UTP

Cat 6

GigaREACH XL

10 MbE
100 MbE
1 GbE

PoE++

≤ 250 m
≤ 200 m
≤ 150 m

U/UTP

Cat 6

GigaSPEED X10D

10 GbE

PoE++

≤ 100 m

U/UTP

Cat 6A

GigaSHIELD X10D

10 GbE

PoE++

≤ 100 m

F/UTP、F/FTP、SFTP

Cat 6A

GigaSPEED ファミリーのソリューション

GigaSPEED XL

GigaSPEED XL Cat 6 ソリューションは、パフォーマンス、アジリティ、インテリジェンスを提供します。 

  • カテゴリー6およびISO/IECクラスEの仕様を大幅に上回る 
  • すべてのロングチャネルおよびショートチャネル構成をサポート
  • チャネルに最大6つのコネクター
  • InstaPATCH® 終端処理済みケーブルと互換性があり、設置時間を短縮
  • VisiPORT のアトランティスと imVision® に対応し、自動インフラストラクチャー管理 (AIM) のメリットを提供
760117366-front-SYSTIMAXED

GigaSPEED XL5

GigaSPEED XL5 Cat 6 ソリューションは、マルチギガビット・ソリューションの不足にネットワーク・マネージャーが確実に対応できるように特別に設計されています。 

  • 最大100mの2.5/5 GbEアプリケーションをサポート、軽減やアップグレードは不要
  • 4コネクタ、100 mチャネルで最大5 GbE、水平ケーブルの完全バンドルをサポート
  • アプリケーションパフォーマンスは、SYSTIMAX アプリケーション保証プログラムの下で保証されます
  • 特許取得済みの可変ツイスト/ストランド技術により、内部/アリエン・クロストーク性能を向上
  • InstaPATCH 終端処理済みケーブル、VisiPORT および imVision に対応
gigaspeed-xl5

詳細 

GigaREACH XL

GigaREACH XL Cat 6ソリューションは、パワー・オーバー・イーサネット・システムを100m以上に拡張し、優れたパフォーマンスの歴史を持つ信頼できるブランド名を使用して、実用的で中断のない方法を提供します。 

  • 信頼できるサポート 
    -100 MbE および 90 ワット PoE 最大 200 m
    - 1 GbE および 90 W 電源、最大 150 m(Cat 6 より 50% 長い) 
    - 10 MbE/90 W、最大250 m
  • 標準的なカテゴリー6ケーブルと比較して、メートル当たりの直流(DC)抵抗を半分にカット
  • デバイス端でケーブルを現場で終端するオプション
gigareach-xl

詳細 

GigaSPEED X10D

GigaSPEED X10D は、高性能 10GBASE-T アプリケーション向けのよりスマートでスリムな Cat 6A ソリューションです。

  • 内部チャネル・クロストークとエイリアン・クロストークを最小限に抑えるために特別に設計
  • すべてのPoE規格およびその他のCat 6Aケーブルを上回る熱/電気性能
  • コムスコープの InstaPATCH 終端処理済み配線をサポート
  • SYSTIMAX imVision および VisiPORT 自動インテリジェンスソリューションと統合
gigaspeed10xd

GigaSHIELD X10D

GigaSHIELD X10Dは、重要なすべての機能を提供する完全なシールド型Cat 6Aプラットフォームです。最適なシールド、設計の柔軟性、迅速な展開、簡単な管理、持続可能性。チャネル性能の規格ベースの仕様を超えるように製造およびテストされた本製品は、軽工業および高セキュリティ環境、ならびにインダストリー4.0/5.0への移行に最適です。

  • Mシリーズフットプリントの新しいMGS600Sジャック
  • スリムなパッチコード
  • 比類のない 6A パフォーマンス
  • 高速で信頼性の高い終端処理
  • 環境に優しいパッケージ
gigashield hero

詳細 

SYSTIMAX Assurance™

大規模な SYSTIMAX ソリューションファミリーの一部として、GigaSPEED ポートフォリオは、ネットワークライフサイクル全体を通じてお客様をサポートする革新的で大胆な新しいカスタマーサービスコミットメントである SYSTIMAX Assurance によってサポートされています。開始から運用まで、360 つのレベルのサポートとパフォーマンスを提供します。

SYSTIMAX Assurance には、レガシー SYSTIMAX サポートプログラムの主要な柱、すなわち 25 年間の延長保証、アプリケーション保証、設計サポート、技術トレーニングなどが含まれます。これに伴い、オンラインツール、24/7ライブ技術サポート、プロジェクト設置現場調査など、サービス、教育機会、リソースが追加されました。その結果、包括的な保護と完全な安心がもたらされます。 

詳細

The SYSTIMAX Assurance 25-Year Extended Warranty

新しい SYSTIMAX: 無限のイノベーション

1997 年以来、GigaSPEED の銅線ソリューションのポートフォリオは、SYSTIMAX ブランドを定義する無限のイノベーションとパフォーマンスの追求を反映しており、今後も引き続き反映していきます。それはあなたが直面している新しい課題に対応するために、自分自身を再定義し続けるブランドです。 
エンタープライズネットワークインフラへの需要が高まる中、SYSTIMAX は、持続可能なイノベーションと標準設定のパフォーマンスに対する絶え間ない情熱でお客様を前進させます。当社は、状況の変化にかかわらず進化し続けるために、将来に備えた保証されたパフォーマンスと技術支援のためのアジャイルインフラストラクチャソリューションとSYSTIMAX Assuranceの360度サポートを提供します。 

詳細

systimax-endless-innovation

その他のリソース

表示順:

フィルター

  • パンフレット:SYSTIMAX GigaSPEED® XL ソリューション

    GigaSPEED XL は信頼性が高く、コスト効率に優れたネットワークソリューションであり、機能的にカテゴリー 6 標準を大きく上回ります。
    ダウンロード
  • 注文ガイド:SYSTIMAX® - CALA

    この注文ガイドでは、CALA 地域で注文可能な SYSTIMAX 銅線およびファイバー配線製品について説明します。
    ダウンロード
  • パンフレット:SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D ソリューションガイド

    SYSTIMAX GigaSPEED X10D ソリューションは、チャンネル内とチャンネル間の両方で、挿入損失やあらゆる形態のクロストークなどの主要パラメーターにおける比類無きパフォーマンスを提供するとともに、帯域幅の拡大、データスループット、ネットワーク効率の向上を実現します。
    ダウンロード
  • CO-107549.21-EN SYSTIMAX NAR 注文ガイド-FNL-LR.pdf

    ファイバー接続性、あるいは銅ケーブルソリューションのいずれをお探しでも、コムスコープの SYSTIMAX ソリューション注文ガイドはそれをすべて見つけるためのリソースです。
    ダウンロード
  • 注文ガイド:SYSTIMAX® ソリューション EMEA

    ヨーロッパ、中東、アフリカで販売中の SYSTIMAX ソリューション関連製品注文ガイド
    ダウンロード
  • デザインおよび接地ガイドライン:GigaSPEED X10D® ソリューション

    本ガイドの目的は、お客様が SYSTIMAX GigaSPEED X10D 配線システムを設計・設置する際に支援することです。
    ダウンロード