FiberREACH™
エッジでの可能性を強化
今日のエンタープライズネットワークは、接続性と電力を備えたITおよびOTデバイスをサポートする必要があります。エッジには、ミッションクリティカルなデバイスがさらに必要です。エッジ対応デバイスの数は、20301年までに77億台に達すると予想されています。
賞とイノベーション
ゴールドオノリー賞
CI&M ケーブルイノベーター賞、2025 年
コアから遠い
最も近い通信室からさらに遠く、PoE ケーブル配線規格で定義されている 100 メートルの距離制限を超えるエッジ・デバイスが増えています。
より多くの電力を必要とする
多くの人が現在、より電力集約型の AI アプリケーションをサポートし、最新の PoE 規格の限界を押し広げています(デバイスに 90 ワット)。
緊急電話
HD セキュリティカメラ
デジタルサイネージ
Wi-Fi®アクセスポイント
スモールセル
ビル管理システム
リモートパーキング、セキュリティコントロール
低電圧DC電源デバイス
どのような選択肢があるか?
構内配線のリーチを 100 メートル以上に拡張するオプションがあります。それぞれに長所と短所がありますが、特に説得力のあるビジネスケースを提示するものはありません。
通信室を追加

PoE エクステンダーの追加

銅をファイバーに交換

広範囲のPoEケーブルを試す

FiberREACH℠プラットフォーム
より長距離でより多くの電力とデータを提供し、ビル内およびキャンパス全体でAIとIoTエッジデバイスをサポートします。ネットワークを簡素化し、コストを削減し、規格に準拠したリンクの一貫したパフォーマンスを実現します。
1
電源/UPSラックマウントパネルは、通信室のスペースを最小限に抑えます。1つの電源パネルで最大32台のデバイスを同時にサポート。
2
ハイブリッド電源/ファイバー配線は、マルチモードまたはシングルモードファイバーと低電圧銅線導体をケーブル配線管に適合する 1 つのフレキシブルハイブリッドケーブルに組み合わせます。
3
PoEエクステンダーは、デバイス(複数可)の近くでハイブリッドケーブルを終端し、カテゴリー6Aパッチコードがデバイス(複数可)を接続します。
リーチを拡大
12 つの AWG 導体ペアは、以下をサポートします。
- 7W、最大4,600m
- 15 W PoE 最大 3,000 m
- 30 W PoE 最大 1,800 m
- 60 W PoE 最大 880 m
- 90 W PoE 最大 350 m

90 W から最大 350 m まで、PoE エクステンダーの新しいコンセプト
FiberREACH プラットフォームの開発において、SYSTIMAX のエンジニアは、特に最大電流ワット数 (90W) アプリケーション向けに、従来の PoE エクステンダーも改善しました。特許取得済みのこのコンセプトは、電圧調整、イーサネット、スプライストレイをハイブリッドケーブル用に設計された単一のエンクロージャに統合しています。複数のレンズやIRカメラ、AIやIoTネットワークエッジアーキテクチャなどの新しいアプリケーションに最適です。
SYSTIMAX Assurance™
ネットワークの複雑さ、変化の加速、技能人材の不足により、お客様サポートの要件が再定義されています。
SYSTIMAX 保証プログラムは、開始から運用まで、360 つのレベルのサポートとパフォーマンスを提供します。対象範囲とリソースでは、SYSTIMAX 保証プログラムは業界のどのプログラムとも異なりますが、目標はとてもシンプルです。完全な安心を提供することです。
可能性を広げる
- 届きにくいすべてのエッジデバイスに対応する、1つの合理化された電源/データプラットフォーム
- クラス2/低電圧電源は、資格のある電気技師なしで設置可能
- パッシブ光ネットワークアプリケーション、レガシーおよび次世代AIをサポート
- 新しい電気通信室、PoEエクステンダー、追加のコンジットまたはケーブルの必要性を排除
- SYSTIMAX 保証プログラムおよび 25 年保証により、パフォーマンスが書面で保証されます。
- 冗長性と信頼性を高めるためにスパニングツリーをサポート
- 従来の展開と比較して、銅(> 50%)とプラスチック(> 60%)の使用を削減
ネットワークをエッジ以上に
シンプルかつ持続可能な設計と迅速で簡単な導入により、FiberREACH プラットフォームはさまざまなエンタープライズおよびキャンパス環境に最適です。
大規模な産業施設
オフィスパーク
ビジネスと医療の複合施設
学校キャンパス
空港と鉄道駅
駐車場
スタジアムとアリーナ
公共施設
ミッション達成
- ネットワークを100mを超えて拡張し、より多くのデータと電力をエッジに供給
- 合理化と簡素化により、コストと効率、スピード、持続可能性が低減
- 標準準拠リンクの一貫したアプリケーションパフォーマンスを毎回達成
FiberReach のリソース:
SYSTIMAX 2.0 ソリューションファミリーの一部