SYSTIMAX® Constellation®
古いルールはもはや適用されない。
エンタープライズネットワークは移行中です。ネットワーク・エッジ、つまり天井、壁、屋外で、構内配線ネットワークの規格で定義された到達範囲をはるかに超える高出力の接続デバイスの必要性が高まっています。は、従来の LAN/IP ネットワーク設計を破壊しています。
電力とデータをエッジに拡張することは、通信室(TR)/中間配電フィールド(IDF)の増加と利用可能な不動産の減少を意味します。すでに限界に達しているネットワークチームには、機器、複雑さ、熟練した労働力の要件が加わります。端的に言うと、ネットワークがエッジに移行すると、ケーブル配線規格が対処するように設計されていない課題が生じます。ネットワークを再考する時が来ました。
Constellationプラットフォーム: 10Xのパワー、5Xの距離、85%の省スペース。
SYSTIMAX Constellation プラットフォームは、急速に拡大する今日のネットワークのための画期的なインフラストラクチャソリューションです。
ハイブリッド電源/ファイバーケーブルを使用して、最大 1 kW の障害管理電力と 10 Gbps のデータを、メイン機器室から最大 500 メートル離れたコンパクトな配電ハブ(Constellation Stars)に供給します。各 Constellation Star はミニ TR または IDF で、カテゴリー 6/6A パッチ・コードを介して最大 50 台のデバイスを接続して電力を供給します。
各フロアで TR が不要になるため、Constellation プラットフォームは従来の LAN/IP ネットワークよりも占有面積が 85% 少なくなります。そのため、企業はネットワークの規模、コスト、二酸化炭素排出量を大幅に削減しながら、5X 10X 倍の電力を供給できます。

コンステレーション・スターズ
Constellationソリューションのエッジには、天井、壁、屋外に設置できるコンパクトな配電ノード、Constellation Starがあります。
各Constellation Starは、1 kWの電力と最大16本のファイバー・ストランドを持つ最大50台の接続デバイスをサポートします。複数のサービスコンセントが、PoE アクセス・レイヤー・スイッチ、ビルディング・オートメーション・コントローラ、DAS ファイバー、その他の高電力デバイスに電力を供給します。
Constellation Starは、電源とデータ用の冗長パスを備え、緊急サービスやアラームなどの重要なアプリケーションをサポートします。早期/フィールドタームの Cat 6/6A ケーブルは、CPR 定格で海外使用用、プレナム定格で北米使用用であり、Constellation プラットフォームを真のグローバルソリューションにしています。

強力なメリット
ネットワークリソースの統合
- 各フロアでTRが不要になります。
- 不動産要件を最大85%削減。*
- すべてのUPSシステムを一つの場所に統合します。
- 冗長な電源と接続機器を排除します。
- 従来のイーサネット/PoE、PON、レガシー BAS をサポート。
簡素化と高速化
- 熟練労働者の要件を50%削減。*
- カバレッジゾーンを簡単に拡張/再構成できます。
- 天井、壁、またはラックマウント型の筐体に設置できます。
- インフラストラクチャハードウェアを半分以上削減します。*
- 導入時間を最大57%短縮。*
持続可能性の向上
- 原材料と製造要件を削減します。
- 機器を統合することで消費電力を削減します。
- 簡素化された設計により、トラックロールと二酸化炭素排出量を削減します。
- ネットワークの銅線を最大59%削減。*
- プラスチックを65%除去。*
* 従来の標準ベースのLAN/IPネットワークを使用したユースケースの推定と比較

幅広いユースケース
会場/スタジアム
距離/柔軟性
ワイヤレス・アプリケーション向けの高電力と高帯域幅
大型小売店&ショッピングモール
距離/柔軟性
ワイヤレスアプリケーション 向けの高電力と高帯域幅 テナントスペース管理の強化
倉庫/流通/製造
距離/柔軟性
ワイヤレス・アプリケーション向けの高電力と高帯域幅
空港
距離/柔軟性
ワイヤレスアプリケーション 向けの高電力と高帯域幅 テナントスペース管理の強化
商業オフィススペース
ダイナミックでハイブリッドな職場
Wi-Fiファーストの取り組み CREテナントスペース管理の強化
教育
ファイバー・トゥ・ザ・クラス
将来を見据えた高帯域幅学習技術 教室におけるAR/VR/AI 高等教育機関/コミュニティカレッジ向けのキャンパスの分散の崩壊
医療
密度
ワイヤレス・アプリケーション向けの高電力と高帯域幅
Constellation ソリューションは、スタジアムや倉庫から医療や教育まで、多様な環境に適応し、複数のユースケースをサポートします。
- バリアフリーの天井埋め込み型Wi-Fi®接続レイヤーを追加
- 複数のUPSシステムを統合および一元化
- エッジで多数の/種類のデバイスをサポート
- 容易に適応可能なマルチテナントネットワークを構築
お客様の業種に合わせたリファレンスデザインをご覧ください。

賞とイノベーション
プラチナ賞
CI&M ケーブルイノベーター賞、2023 年
注目の製品
Constellationソリューション
Constellation の合理化された全モジュール式設計は、コンバージドおよびセグメント化されたネットワーク、AC および DC アプリケーション、およびさまざまな接続オプションをサポートします。
- 天井に設置されたコンステレーションポイント
- 電力トランスミッタは最大12 kWの障害管理電力をサポート
- 電源切り替えパネル
- ハイブリッド電源/ファイバートランクは、メイン機器室から施設全体のコンステレーションポイントまで最大500メートルに広がっています。
走行モジュール
4 つのサイズの交換可能なプラグ・アンド・プレイ・モジュールと、各種のMPO、LC、SN アダプターおよびコネクタ製品が揃っており、最小限のコンポーネントでネットワークをよりアジャイルに維持できます。
- 八、12、16、24 ファイバー・モジュール
- 内部シャッター付き LC および MPO エイト、12 および 24 ファイバーコンポーネント
- メソッド B 強化型極性
Propel パネル
Propel のモジュール式高密度パネルは、一人の技術者が迅速かつ簡単に設置できるように設計されており、同じパネルで異なるコンポーネントを組み合わせて使用できます。
- 1 人でインストール可能
- モジュラーケーブル・マウント・システム
- 前方および後方アクセス
カテゴリー 6A パッチ・コード
カテゴリー 6A イーサネットは、各コンステレーションポイントを最大 50 台のデバイスに接続します。
- 優れた熱性能
- 10G帯域幅機能
- 次世代デバイス向けの長期データ/PoEサポート
リソースとツール
Constellation プラットフォームの評価、設計、展開に必要な情報とサポートにアクセスできます。
その他のリソース
-
ダウンロード
Constellation 製品の概要
Constellation システムとアーキテクチャの概要を示すクイックガイド
-
ダウンロード
Constellation® リファレンスアーキテクチャ
Constellation のすべてのリファレンスアーキテクチャのコンパイル
-
ダウンロード
パンフレット:Constellation の紹介
パンフレットには、Constellation システムおよびアーキテクチャの概要と注文情報が記載されています。
-
ダウンロード
製品の概要:Constellation - スペイン語
Constellation システムとアーキテクチャの概要を示すクイックガイド
-
ダウンロード
Constellation 製品の概要
Constellation システムとアーキテクチャの概要を示すクイックガイド
-
ダウンロード
Constellation® リファレンスアーキテクチャ
Constellation のすべてのリファレンスアーキテクチャのコンパイル
-
ダウンロード
パンフレット:Constellation の紹介
パンフレットには、Constellation システムおよびアーキテクチャの概要と注文情報が記載されています。
-
ダウンロード
製品の概要:Constellation - スペイン語
Constellation システムとアーキテクチャの概要を示すクイックガイド