ビルディング&キャンパスチーム

より大きな帯域幅

構内配線を最大限に活用する

構内配線、重要な基盤

コネクテッドデバイス、クラウドコンピューティング、AI の急速な成長により、エンタープライズ帯域幅の限界が押し広げられています。デジタルトランスフォーメーションは加速しています。 ネットワークおよび施設の管理者は対応が求められます。単にデータ量の増加に対応するだけでなく、予算、運用への影響、環境負荷を抑えながら、より高い電力要件と高度なアプリケーションに対応することが重要です。

ワイヤレス接続が主流の時代では、高性能ネットワークを支える“見えないバックボーン”が見落とされがちです。構内配線。銅線およびファイバーの配線システムは、インフラの速度、信頼性、将来対応力を左右する物理レイヤーであり続けます。 エンタープライズ LAN からハイパースケールデータセンターまで、構内配線はデジタルトランスフォーメーションを支える帯域幅向上の基盤です。

gigaspeed10xd

課題

Blazing bandwidth speed blur

実際のところ、帯域幅とは何か?

帯域幅は、単なる通信速度を示す数値ではありません。構内配線ネットワークにおいて、帯域幅は以下の複数の要素で構成される多面的な概念です。

  • チャネル容量: 特定の通信経路上で、情報を確実に伝送できる最大速度。 ビット/秒で測定されますが、チャネル容量は理論上の最大データスループットを示します。
  • シグナルインテグリティ:データ破損やエラーにつながるレベルの劣化を生じることなく、電気信号がソースから宛先までケーブル配線を通過できる能力。 シグナルインテグリティは、温度、干渉、機械的ストレス、データ速度などの
    複数の要因の影響を受けます。
  • アプリケーション保証:現在および今後の規格への対応を保証します。

ヘッドルームとパフォーマンスの役割

規格は、特定のケーブルカテゴリまたはクラス(カテゴリは TIA、クラスは ISO/IEC により定義)の最小許容性能要件を定めています。しかし、ミッションクリティカルなアプリケーションでは、それだけでは不十分です。 ここで重要となるのがヘッドルームです。「ヘッドルーム」とは、クロストーク、挿入損失、リターン損失に対する追加の保護(dB)として、規格を上回る余裕マージンを指します。 十分なヘッドルームが重要である理由は次のとおりです。

ネットワーク配線システムの信頼性・速度・品質の向上。
業界標準では通常、ほとんどのベンダーが達成を目指す「許容可能な」エラー率を前提とした最低限の性能レベルが定められています。 しかし、これによりネットワークの遅延や事業運営への悪影響が生じる場合があります。 多くの場合、SYSTIMAX® はチャネル全体でヘッドルームを最大化することで、これらの最低基準を上回ります。 これにより、実環境でのパフォーマンスが大幅に向上します。 例えば、3 dB のマージンは単なる小さな改善ではなく、現実には、システムが標準を 100% 上回ることを意味します。

ビットエラーの低減、スループットの向上、データ伝送品質の向上。
適切に設計・施工され、マージンが保証されたケーブル配線ソリューションは、ユーザー満足と運用の円滑化を実現する、堅牢かつ柔軟なシステムを提供します。 対照的に、最低基準のみを満たす、または施工が不十分なシステムは、エラー率の増加、データ速度の低下、品質問題の頻発を招き、生産性の低下やビジネスリスクにつながります。 SYSTIMAX は、HD ビデオや VoIP などの高負荷アプリケーションに対して一貫した高品質パフォーマンスを提供するために不可欠であることから、マージンの最大化に注力しています。

ヘッドルーム増加によるその他のメリット
  • ビットエラーの低減、スループットの向上、伝送オーバーヘッドの低減
  • 将来のアプリケーションへの対応
    全面リプレース不要
  • 老朽化、パッチ適用、過酷な環境による性能変動を吸収し、環境耐性に優れたネットワークの実現

Category 6A ケーブルのヘッドルームが、将来に向けた余裕をどのようにもたらすかをご覧ください。

銅は依然として主力です。

ファイバーがバックボーンリンクで主流である一方、銅は依然として以下の用途で不可欠です。

Category 6A は、新規設置に最適な選択肢です。予測可能なエイリアンクロストーク性能、低損失、さらに次のような新興アプリケーションに対応するためのヘッドルームを提供します。
Wi-Fi® 7 およびハイパワー PoE。

ファイバー:帯域幅の将来展望
バックボーンおよび高密度環境では、ファイバーは事実上無制限の帯域幅を提供します。しかし、モジュラー設計、標準化された接続性、ライフサイクル保証といった構内配線の原則は、ファイバーシステムにもメリットをもたらします。

Global Copper Cabling Market chart

IT、OT、またはその統合

従来のエンタープライズネットワークは通常、情報技術(IT)または運用技術(OT)をサポートするよう設計されており、それぞれに固有の要件がありました。IT と OT の離散ネットワークは依然として存在していますが、 建物 とキャンパスは、急速に統合 ネットワーク に移行しており、すべての IT と OT のサービスとデバイスを、一つのネットワークでサポートできるようになっています。各タイプの簡単な内訳は以下のとおりです。

IT network visual

クラウドコンピューティング、ビデオ会議、データ分析を効果的にサポートするために、IT ネットワークには高帯域幅と低レイテンシーが求められます。

OT network visual​

OT ネットワークでは、ビルの自動化、アクセス制御、産業用センサーを支えるために、一貫した帯域幅とリアルタイム通信が求められます。

Converged network
visual​

コンバージドネットワーク設計では、IT と OT の両方の要件を安全かつ効率的に満たすために、容量、信頼性、セグメンテーションのバランスを取る必要があります。

私たちにできること

コムスコープで帯域幅の拡張を実現

帯域幅需要が一定のままであることはほとんどありません。顧客は、ケーブルの全面リプレースを行うことなく、3~5 回の技術更新サイクルを見据えて計画を立てる必要があります。

  • GigaSPEED® XL5®(マルチギガビット対応)などの専用 Cat 6 システム、または GigaSPEED X10D®(10GBASE-T 対応)などの Category 6A ソリューションの選択。
  • 銅配線の長さが 100 m に制限されていた時代には、長期的な拡張性と高速相互接続のためにファイバーバックボーンの検討が一般的でした。
  • リーチ拡張ソリューションにより、銅配線のみの構成でも必要な帯域幅を確保できる設計の柔軟性が向上します。
  • モジュール式コンポーネント(パッチパネル、コネクター)を用いた設計によるアップグレードの容易化。 詳細については、InstaPATCH® ソリューションをご覧ください。

Bandwidth ladder chart

コムスコープの銅線およびファイバー配線ソリューションの包括的なポートフォリオは、エンタープライズネットワークの進化と継続的な適応を支える帯域幅とパフォーマンスを提供します。

結論

高帯域幅に関する主なポイント

コムスコープの SYSTIMAX 構内配線ソリューションは、業界規格を満たすだけでなく上回るよう設計されており、多くの場合、規格が策定される前からそれを実現しています。アプリケーション保証とパフォーマンス保証により、単なるケーブル購入にとどまらず、ビジネスとともに拡張するプラットフォームへの投資となります。

余裕あるヘッドルーム = より大きな安心

ヘッドルームは、不確実性に備える保険と考えてください。規格は進化し、デバイスは増加し、ワークロードは増大します。マージンに余裕を持たせることによりケーブル配線の寿命が延び、次の技術革新の波が到来してもボトルネックになることを防ぎます。

アップグレードの準備はできていますか?

Category 6A および Multimode Fiber のページで、コムスコープが単なる規格準拠にとどまらず、時代を先取りする構内配線をどのように提供しているかをご覧ください。

お問い合わせ

お客様がエンタープライズネットワーク投資を最大限に活用できるよう、コムスコープがどのように支援できるかについて詳しくはこちら

お問い合わせ