自動化されたネットワークインテリジェンス
文書化からリアルタイムの意思決定まで
構内配線の隠れた強みを引き出す
構内配線は、ネットワークインフラ設計における画期的な進歩でした。多くの利点がある中でも、ネットワーク管理の高度化への道を開いたことは特筆に値します。
- より予測可能なパフォーマンスと容易なトラブルシューティング
- 大規模な全面的交換を伴うことなく、複数の技術更新に対応
- スプレッドシートやその他の手動手法による移設/追加/変更の追跡
しかし、これらの機能を活用するには、構内配線やファイバー配線、PoE デバイス、ポートの状態や容量などを含む接続環境をリアルタイムで可視化する必要があります。 ネットワークの密度と多様性が高まるにつれて、手動のスプレッドシートによるインフラ変更の追跡は重大なエラーリスクを招きます。これは、施設管理者やネットワーク管理者が直面する多くの重要なネットワーク管理課題の一つに過ぎません。

課題、推進要因、目的
インフラストラクチャーの継続的な可視化
推進要因:サイト/エッジの展開拡大とデバイス密度の増加、手動更新に伴うリスクの増大
目的:死角や古いスプレッドシートを排除し、アクティブ/アイドルポート、パッチング回線とその配置、接続デバイスを特定すること
変更管理の高度化
推進要因:人員制約やリモート/スマートハンズモデルによる、エラーコストの増大
目的:移設/追加/変更(MAC)の時間とリスクを削減し、技術者に明確な指示と検証を提供すること
インシデント対応
推進要因:物理的変更に起因する停止やセキュリティギャップの露出による、自動ラック/ポートアラームの需要の高まり
目的:予期しないパッチングに対するリアルタイムアラート、迅速な原因特定、MTTR の短縮
キャパシティプランニング、資産最適化
推進要因:ポート数の増加がバジェットを上回り、キャパシティ管理の必要性が増大
目的:未使用ポートおよびポート容量を特定し、しきい値に達する前に対応すること
物理レイヤーセキュリティ
推進要因:IT/OT の監査範囲の拡大
目的:すべての変更(いつ、どこで)を特定し、不正なパッチングを即時検出し、物理ネットワークセキュリティ基準を満たすこと
持続可能性、運用効率
推進要因:MTDC、キャンパス、リモートエッジの爆発的な増加
目的:分散サイトの管理、リモートハンズの支援、オンプレミスでないシステム管理
IT/OT コンバージェンス、エコシステム統合
推進要因:統合保証と自動化に必要な共有データモデル
目的:物理レイヤーの実状を NOC/ITSM、DCIM、BMS/物理セキュリティツールと統合し、OSP リスクの可視化やファイバー障害の位置特定などの OT ユースケースを支援する
標準に基づく調達と試運転
推進要因:ネットワーク管理者および施設管理者は、初日からプロジェクトリスクの低減と価値実現を求められる
目的:認定パートナーを活用した ISO/IEC 18598 のベストプラクティス(設計、施工、運用)に基づく指定、実装、運用
「必要最小限」ソリューション
推進要因:最小限のセットアップで即時の成果(キャパシティ、アラート、リモートガイダンス)を得て、その後に拡張するというニーズ
目的:フル AIM が過剰な場合に、手動監査を超える軽量かつコスト効率の高い管理ソリューションを見つける
私たちにできること
コムスコープのネットワークインテリジェンスソリューションで、より多くを可視化し、より多くを実現する
imVision®
自動インフラストラクチャー管理
ケーブル配線インフラを監視・文書化するとともに、接続されているすべてのネットワークデバイスの位置を追跡します。 実用的なリアルタイムデータとパフォーマンスインサイトにより、キャパシティ、可用性、効率を最適化します。
VisiPORT™
リアルタイムのポートレベル監視
インテリジェントパネルとポートセンサーが、ファイバーと銅配線すべてのポートアクティビティを自動的に検出し、キャパシティ不足、不正なパッチ、デバイスの利用不可などを通知します。
現実の課題に対応するリアルタイムインテリジェンス
顧客のニーズ |
VisiPORT™ |
imVision(AIM) |
リアルタイムのポートステータスとキャパシティ |
x |
x |
リモート LED ガイダンス |
x |
x |
しきい値アラート/インシデント通知 |
x |
x |
デバイス検出と物理から論理へのマッピング |
x |
|
ガイド付き作業指示とクローズドループ MAC |
x |
|
IT/OT コンバージェンス、マルチシステム統合 |
x |
|
全社的なレポーティング/分析および監査 |
x |
x |
OSP/geo 機能と高度なワークフロー |
x |
|
キャパシティプランニング、資産最適化 |
x |
x |
物理レイヤーセキュリティ |
x |
x |
持続可能性、運用効率 |
x |
x |
使用事例 |
AIM ソリューションの全機能を必要としなく、簡素化されたスタンドアロンの自動ポート監視ソリューションを必要とする環境 |
システム統合、デバイスマッピング、高度なワークフローなどを含むフル機能の AIM を必要とする環境 |
給電接続の管理
imVision AIM ソリューションは、構内配線システム全体にわたり、リアルタイムの可視化、文書化、および電力供給装置(PSE)を含むデータと電力供給の制御を提供することで、PoE 接続の管理において重要な役割を果たします。
リアルタイム PoE 制御
imVision ソリューションは以下を追跡します。
- 各バンドル内のケーブル数
- PSE に接続されたケーブル
- PoE を実際に供給中のケーブル
- ケーブルごとの PoE 消費量および割り当て量
PoE サービスのプロビジョニング
imVision System Manager は以下を提供します。
- サービスプロビジョニング時の PoE タイプの識別
- 必要な電力レベルを満たす空きポートの自動検索
- 必要な PoE レベルが利用できない場合の再ルーティング/アップグレード
ダッシュボードと分析
imVision ダッシュボードは以下を表示します。
- コンセントまたは場所ごとの PoE 可用性
- PoE アクセスが可能なコンセントの割合
- PoE スイッチポートのキャパシティ/使用率
- 未活用の PoE スイッチポート
規格準拠と安全性
バンドルサイズと配電状況を監視することで、imVision AIM ソリューションは、過熱防止のためにバンドルサイズ(例:最大ケーブル本数 24)を制限することを推奨する TIA®、ISO®、CENELEC® 規格への準拠を確保します。過熱した場合、ケーブル絶縁が劣化し、減衰が増加することで、性能問題や保証責任につながる可能性があります。
ネットワークインテリジェンスを屋外へ
imVisionは、ビル内ネットワーク向けの業界をリードする自動インフラストラクチャー管理(AIM)ソリューションであり、屋外サービスプロバイダー(OSP)のファイバーリンク、デバイス接続、ポイント・オブ・プレゼンス(PoP)の管理にも最適です。
OSP ケーブル配線の文書化
imVision ソリューションには、専用の OSP 配線機能が含まれており、屋外ファイバーリンクの文書化を簡素化します。 これは、複数のポイント・オブ・プレゼンスにわたり、PoE を含む数千のポート管理において特に有用です。
電子作業指示、リアルタイムアラート
電子作業指示により、移設/追加/変更(MAC)のプロセスを効率化し、人為的ミスを削減します。 重要な回線に関する自動イベントアラートを複数の関係者に送信し、対応を迅速化するとともに、アクセスが困難な屋外接続のダウンタイムを最小化します。
一元的な可視化と説明責任
すべての OSP 接続を一元管理するデータベースを維持することで、imVision AIM は可視化と説明責任を強化します。オンライン記録により、ファイバーパスの特定と検証が容易になり、運用効率と顧客満足度が向上します。
結論
ネットワークインテリジェンスに関する主なポイント
AIM により、構内配線は、静的で手動管理された資産から、リアルタイムの可視化、自動文書化、プロアクティブな制御を提供する動的でインテリジェントなインフラストラクチャーへと転換しています。AIM は移設/追加/変更(MAC)における人為的ミスを排除することで、ダウンタイムを削減し、インシデント対応を迅速化し、セキュリティおよび持続可能性基準への準拠を支援します。IT/OT の統合を可能にし、リモート運用を支援し、キャパシティプランニングに向けた実用的なインサイトを提供します。その結果、運用コストの削減とネットワークレジリエンスの向上が実現します。現代の高密度かつミッションクリティカルな環境において、AIM は単なる利便性ではなく、戦略的な推進基盤です。
AIM なし |
AIM あり(imVisionなど) |
|
ドキュメント |
手動スプレッドシート |
リアルタイムの自動更新 |
MAC 精度 |
高いエラーリスク |
ガイド付きクローズドループワークフロー |
インシデント対応 |
事後対応 |
プロアクティブなアラートとダッシュボード |
コンプライアンス |
手動監査 |
継続的な監査証跡 |
持続可能性 |
限定的 |
ライフサイクル運用への統合 |
ケーススタディ
Equinix UK
コムスコープとエクイニクスが提携してどのように全世界にまたがるクライアント接続を提供し、最高のユーザー体験を実現したかについて、ご覧ください。