持続可能なネットワーク
ネットワークを長期的な成功へ導く
持続可能性の可能性
2020年、ICT セクターのライフサイクル全体の CO2 排出量は7億3,000万~7億5,000万トンと推定され、世界全体の排出量の約 1.4% を占めています。また、データセンターだけで同セクターの排出量の約 45% を占めています。エネルギー消費の観点では、ICT セクターは世界の電気の約 4% を使用しており、その半分をデータセンターが占めています。
効率性の向上によりフットプリントは比較的安定していますが、AI とクラウドコンピューティングにより、2030 年までにデータセンターの電力需要は 160% 増加すると予測されています。
世界は今、転換点にあります。排出量削減に対する企業への圧力は高まっており、業界の取り組みはエネルギー効率、再生可能エネルギーの調達、ハードウェアにおける循環型経済の原則に重点を置いています。
コムスコープは、イノベーション、透明性、そして強い意志をもってこの課題に取り組んでいます。私たちは持続可能性を制約ではなく、運用効率と同義であり、イノベーションの原動力となる競争優位性だと捉えています。
課題
複雑に絡み合う課題
私たちは日々、グローバルな持続可能性の課題がいかに複雑で相互に関連しているかを実感しています。エンタープライズネットワークという比較的小さなエコシステムも例外ではありません。ネットワークインフラへのわずかな変化でさえ環境全体に波及し、新たな機会と課題の双方を生み出します。
以下は、ネットワークおよび施設管理者が対応すべき持続可能性の主な要素です。
測定と追跡
ネットワークの実際の環境影響に関する明確でデータに基づく可視性がなければ、運用の最適化、進捗の実証、報告基準(ESG)への準拠は困難です。
電子廃棄物
修理、改修、リサイクルを含むネットワーク機器の循環型経済は重要ですが、コンポーネントの特殊性や物流の課題により実現は容易ではありません。
エネルギー使用量
データセンター、コネクテッドデバイス、冷却システムにおける電力需要は、AI、IoT、クラウドコンピューティングの進展に伴い増加し続けています。 コアからエッジまでのエネルギー使用を最適化するには、継続的な取り組みと革新的な管理ソリューションが必要です。
サプライチェーン
ネットワークの持続可能性向上は、グローバルなサプライチェーンによって複雑化しています。サプライヤーが持続可能性 KPI を確実に満たすには、慎重な監査、強固な関係構築、そして透明性の確保が必要であり、これらの管理は容易ではありません。
内包排出量
原材料の抽出、IT 資産の製造、輸送に伴う環境影響は、使用前の段階から存在する、重大でありながら見落とされがちなフットプリントの一部です。
私たちにできること
コムスコープの持続可能性の柱
ガバナンスと企業倫理
当社の従業員
持続可能な製品
責任あるサプライチェーン
当社の事業運営
収益性の高い成長・運用効率・ポートフォリオ最適化する
ライフサイクル設計アプローチ
当社のライフサイクル設計アプローチは、製品ライフサイクルのすべての段階に持続可能性への取り組みを適用します。
- 設計:持続可能性を優先し、顧客の目標に整合させる。
- 材料への影響:可能な限り、製品品質を損なうことなく、バイオベースおよびリサイクル材料を使用する。
- 製造:エネルギー効率の高い再生可能エネルギーの利用を拡大する。
- 物流:航空輸送より海上輸送を優先する。
- 製品使用への影響:製品のエネルギー消費を削減する。
- 製品寿命: より長く使用できる製品を設計する。
- 製品寿命終了時:循環型経済を支えるプロセスを実装する。

持続可能性の取り組みを具体的な成果へと転換
戦略的計画は第一歩にすぎません。成果を生み出すには、企業としてのコミットメントと整合性に加え、連携されたデータに基づく実装が必要です。 コムスコープが戦略的イニシアチブを具体的な成果へと転換している例をいくつかご紹介します。
イニシアティブ |
成果 |
| 製品の持続可能性プロファイルを継続的に改善し、温室効果ガス排出量(GHGe)の総量を削減 | 市場ベースのスコープ 1 および 2 GHGe を 44.1% 削減、スコープ GHGe を 42.1% 削減(2019比) |
| 再生可能エネルギーを活用して、製造プロセスの環境への影響を最小化。 | 欧州の製造施設の 100% がグリーン電力を使用(排出量を 5%~10% 削減) |
| Aqueduct Water Risk Atlas を利用して、全体的なリスクレベルが高い製造拠点を特定し、重点的に対応。 | 取水量を 12.4% 削減(2019比) |
| ライフサイクルアセスメントを利用して、光配線盤製品の製造における主要な排出源を特定。 | 主要製品ファミリーで LCA を完了、製品カーボンフットプリント(PCF)のリードタイムを 2 週間に短縮 |
| バイオベース材料の導入機会を評価し、活用する。 | ISCC + 認証は、バイオベースプラスチックの採用の裏付けとして活用可能(20~30% の排出削減) |
当社の科学的根拠に基づく目標ロードマップ
ベースライン |
目標設定 |
計画 |
実施 |
|
|
|
|
SYSTIMAX® Constellation™ プラットフォーム:行動で示すコミットメント
課題
企業全体のすべての給電デバイスを支えるデータ/電力伝送プラットフォームの構築:従来のLAN/IPネットワークよりも、簡単で持続可能かつコスト効率に優れたプラットフォーム
ソリューション
SYSTIMAX Constellation プラットフォーム。ハイブリッド電源/ファイバーケーブルを使用し、主要機器室から最大 500 メートル離れたコンパクトな配電ハブまで、最大 1 キロワットの障害管理電源と 10 Gbps のデータを供給します。各ハブはミニ TR または IDF として機能し、Category 6/6A パッチコードを介して最大 50 台のデバイスに接続および給電します。
主なメリット(従来の LAN/IP との比較):5 倍の距離で 10 倍の電力供給
- 簡単なアーキテクチャー
- 設置スペースを 85% 削減
- 低負荷設置
持続可能性への影響
- ネットワークの銅線を 59% 削減、プラスチックを 66% 削減
- 原材料使用量の削減
- 低消費電力

結論
サステナビリティの主なポイント
地球規模の持続可能性と気候変動は、無視できない深刻な脅威です。エンタープライズ、キャンパス、データセンターのネットワークは、課題の一部であると同時に、解決の一翼を担う必要があります。
コムスコープは、持続可能性を競争優位とイノベーションの原動力として捉え直し、ICT セクターのさらなる成長を後押ししています。
体系的かつ戦略的なアプローチにより、以下の基本的な柱に基づく包括的な持続可能性計画を策定しました。ガバナンスと企業倫理、人材、持続可能な製品、責任あるサプライチェーン、事業運営。
当社は、製品、指標、関係性において持続可能なライフサイクルアプローチを採用し、大きな成果を達成するとともに、炭素排出量の削減と顧客およびサプライヤーの同様の取り組みを支援しています。
参考資料
迅速な導入のためのリソース
迅速な導入と ROI を実現するコムスコープのソリューションを見る