ビルディング&キャンパスチーム

大規模施設ネットワーク

広大な空間をつなぐための革新的なアイデア

長距離、高密度、来場者の安全性に対応

数千人が忘れられない瞬間を求めて集まるその中心で、シームレスな接続はもはや贅沢ではなく不可欠な要素です。駐車の簡素化、E チケットによるスムーズな入場、モバイルオーダーによるコンシェルジュのようなサービス、さらには移動変更への柔軟な対応まで、これらのすべてが来場者が求める体験です。言うは易く行うは難しです。

大規模施設には、高性能で拡張性とインテリジェンスを備えた構内配線が求められます。銅線、ファイバー、PoE、および自動インフラストラクチャー管理(AIM)を組み合わせることで、可視性と制御性を実現します。これがなければ、ダウンタイムの発生、ユーザー体験の低下、運用コストの増大といったリスクに直面します。

しばしば小さな都市と見なされ、キャンパスと多くの共通点を持っています。当然ながら、同様の課題も多く抱えています。

課題

プロジェクトの規模と物理的な複雑さ

Stadium upper deck view
広大なフットプリント

スタジアムは55,000平方フィートを超える競技面に加え、数千の座席、来場者向け設備、オフィスを備えることがあり、空港や病院は複数の建物や階にわたります。このフットプリントをカバーするには長距離のケーブル敷設が必要となり、多くの場合、100 m の銅線制限を超えるため、長距離対応ソリューションが求められます。

高密度なデバイスエコシステム

IP カメラ、Wi-Fi® アクセスポイント、分散アンテナシステム、POS システム、IoT センサー、高解像度オーディオ・ビデオ・ディスプレイには、高密度な接続と電力(多くの場合 PoE)が求められます。

カバレッジと容量

高いユーザー密度

スタジアムや空港では、数万人の同時ユーザーにより、Wi-Fi や有線バックホールに大きな負荷がかかります。リアルタイムアプリケーション(ビデオストリーミング、AR、モバイルチケッティング)向けに、構内配線はマルチギガビットのスループットと低遅延をサポートする必要があります。

変動の大きい利用パターン

大規模施設のデータトラフィックには、大きな増減があります。屋内コンサートや屋外スポーツイベント、あるいは混雑した病院の救急部門に対応する場合でも、ネットワークには柔軟なセグメンテーションと動的な帯域幅割り当てが求められます。

課題:環境および建築上の制約

美観上の制約

ケーブル配線とアクセスポイントは、多くの場合、歴史的またはプレミアムな会場では隠す必要があり、経路やエンクロージャーの設計が複雑になります。

過酷な環境条件

工場や倉庫では、粉塵、振動、極端な温度環境にさらされるため、堅牢なケーブル配線と信頼性の高い終端処理が求められます。

課題:運用継続性とセキュリティ

Sunny hospital room
ダウンタイムゼロが求められる環境

病院や空港などのミッションクリティカルな施設では、停止は許されません。構内配線は冗長経路と迅速な障害切り分けを実現する必要があります。

Digital lock symbol
物理セキュリティ

不正なパッチの防止と、ISO®/TIA® 規格への準拠の確保は極めて重要です。特に医療や航空分野では不可欠です。 imVision® などの AIM システムは、リアルタイムのアラートや監査証跡に役立ちます。

課題:将来対応と持続可能性

Businessperson looking at their phone
テクノロジーの移行

Wi-Fi 6/7、5G、IoT への移行には、多くの場合 Category 6A、OM4、OM5 などを含む複数の更新サイクルに対応可能なケーブルが求められます。

Tree canopy reflected on building's glass windows
サステナビリティ目標

大規模施設では、エネルギー効率の高い設計とトラックロールの削減が求められます。AIM を活用した構内配線により、ライフサイクル管理を最適化できます。

課題:物流と導入

coworkers looking at a laptop
複雑な設置作業

座席エリア、中央ホール、制限区域にまたがる配線の調整には、迅速な展開を実現するための終端処理済みソリューションとモジュラー設計が求められます。

Digital icons connected
建物システムとの統合

構内配線は、BMS、セキュリティ、OT 自動化を統合したネットワークに対応する必要があります。

私たちにできること

想像を超える方法で会場をつなぐ

コムスコープは、大規模公共施設分野のリーダーとして、揺るぎない接続性を築いてきました。

会場専用のスマートフォンアプリ、オンデマンドのビデオストリーミング、魅力的な拡張現実により、あらゆる体験に新たな価値をもたらし、受動的な参加を能動的なエンゲージメントへと変えます。

当社の大規模施設向けインフラソリューションの特長:

  • シールド付き/シールド無しの構内配線ポートフォリオ
  • 長距離対応 PoE およびハイブリッドファイバーソリューション
  • システム全体およびポートレベルの AIM プラットフォーム
  • 終端処理済み銅線およびファイバーケーブル
  • モジュラーパッチパネルおよびケーブルマネージャー
  • その他多数

スマートスタジアムやアリーナの歓声から、空港や鉄道駅の活気あふれる日常、さらにその先まで、あらゆる課題を、人と場所をつなぐ機会へと変えていきます。

 

接続に関する最大の課題を解決

コムスコープのソリューションは、スタジアム、病院、空港、工場、倉庫などの大規模施設における構内配線およびネットワークの課題解決を支援します。

GigaSPEED® X10D GigaSHIELD X10D GigaSPEED XL5® GigaREACH XL ファイバーソリューション FiberREACH Constellation® imVision® および VisiPORT ERA® DAS ソリューション InstaPATCH®

高帯域幅と拡張性
ユーザーやデバイス密度が高い環境では、マルチギガビットのスループットと低遅延が求められます。

                 

100 m を超える長距離対応
大規模なフットプリント(スタジアム、空港、工場)では、銅配線が規格上の制限を超えるケースがあります。

                 

どこでも電力供給
数千の IoT デバイス、カメラ、Wi-Fi AP には、信頼性の高い電力とデータ供給が求められます。

                 

インテリジェントインフラストラクチャーと可視性
手動による記録管理やパッチングのミスは、ダウンタイムや監査リスクの増加につながります。

                 

ワイヤレスとモビリティの統合
数万人のユーザーに対応するシームレスなセルラーおよび Wi-Fi カバレッジ

                 

導入スピードの向上
圧縮されたスケジュールと複雑なレイアウト。

                 

持続可能性とライフサイクルの信頼性確保
エネルギー効率の向上とトラックロールの削減は、重要な KPI となっています。

                 

結論

貴社の大規模会場向けの主なポイント

スタジアム、空港、病院、工場、倉庫などの大規模施設は、単なる物理的な空間にとどまらず、高速接続、リアルタイムの可視性、運用のレジリエンスが求められる複雑なデジタルエコシステムです。

これらの施設が直面する課題である超大規模、デバイス密度、長距離対応、ダウンタイムゼロが求められる環境、サステナビリティ要件などは、従来の構内配線だけでは解決できません。

コムスコープは、多面的で将来対応のアプローチを提供します。

  • 高性能な構内配線は、マルチギガビットのスループットと長期間にわたる製品寿命の保証を実現します。
  • GigaREACH、FiberREACH、Constellationなどの長距離対応および電源ソリューションにより、コストのかかる通信室を設けることなく、数千のエッジデバイスへの接続と電力供給を実現します。
  • imVision と VisiPORT のインテリジェントインフラストラクチャー管理により、自動文書化、リアルタイムアラート、コンプライアンス対応を実現します。
  • ERA 分散アンテナシステムとのワイヤレス統合により、高密度環境におけるシームレスなモビリティを実現します。
  • 終端処理済み InstaPATCH ファイバーなどの迅速な導入ツールは、厳しいスケジュールに対応します。

大規模施設向けのエンドツーエンドポートフォリオは、サステナビリティとセキュリティの目標に整合しながら、拡張性、運用効率、優れたユーザー体験を実現します。利害関係者にとって、コムスコープを選ぶことは、適応性と監査性を備え、今後 10 年間のデジタルトランスフォーメーションを支えるネットワーク基盤への投資を意味します。

お問い合わせ

お客様がエンタープライズネットワーク投資を最大限に活用できるよう、コムスコープがどのように支援できるかについて詳しくはこちら

お問い合わせ