ネットワークトポロジとは
ネットワークトポロジーとは、通信システム内のスプリッター、クロージャ、アクセスターミナルなどのネットワーク要素の配置 を指します。 接続されたコンポーネント間のデータフローを定義し、ネットワークのパフォーマンス、スケーラビリティ、信頼性にどのように影響するかを定義します。
主なポイント
-
定義と重要性:ネットワークトポロジーは、ノード、リンク、およびデバイスが通信システム内でどのように配置され、データフロー、パフォーマンス、およびスケーラビリティに直接影響を与えるかを説明します。
-
さまざまなトポロジー:一般的なタイプには、集中型、ゾーン型、ファブリックベースのアーキテクチャがあり、それぞれ異なるネットワークサイズと運用ニーズに適しています。
-
集中型トポロジー:この設計では、すべての接続が中央ハブを介してルーティングされるため、管理が容易になりますが、ネットワークが拡大するにつれて効率が低下する可能性があります。
-
ゾーントポロジ:このアプローチは、ゾーン間でリソースを分散させることにより、スケーラビリティを高め、配線の複雑さを軽減し、大規模なデータセンターに最適です。
-
ファブリックベーストポロジー:リーフ/スパイン構造を使用したこのトポロジーは、近代的なパフォーマンス主導型ネットワークでよく使用される、改善された冗長性を備えた高速で低遅延の通信をサポートします。

ネットワークトポロジのタイプ
ネットワークトポロジは、集中型、分散型、カスケード型など、いくつかのタイプに分類できます。 各トポロジーには、ネットワークの環境、競合状況、サイズ、構造、運用要件に応じて、明確な利点があります。
集中型トポロジー
集中型トポロジーは、米国での FTTH 展開に採用されているネットワークで、主に高密度環境で展開されており、サービス提供の柔軟性とテイクレートが求められています。 単一レベルの分割アーキテクチャを提供し、すべての PON スプリッターを単一ロケーションに配置することで、設備投資の延期とネットワークのアップグレードの簡素化が可能になります。 集中型ネットワークは、集中型スプリッターの場所から個々の施設までの専用ファイバーを提供する配信ネットワークの「ファイバーが豊富」です。
分散トポロジ
集中型トポロジーと同様に 、分散ネットワークは単一レベルの分割アーキテクチャを提供します。 ただし、これらのスプリッターは、エンドカスタマーに近い展開エリアに分散されます。分散ネットワークは、都市部から郊外の環境において、集中型ネットワークの優れた代替手段となります。
カスケードトポロジ
カスケード・ネットワークは、光信号をネットワーク内の複数の場所に分割することで、集中型および分散型アーキテクチャとは異なります。 「リーン」なネットワークソリューションを提供し、設置と材料要件を削減します。複数のスプリッター配置により、カスケードされたネットワーク内で、Star、Daisy-Chain、ファイバーインデックスなどの複数のオプションが提供され、それぞれが異なる利点を提供し、環境、労働要件、住宅密度/レイアウトに基づいて選択する必要があります。
トポロジをタップ
タップ・アーキテクチャは、これらのネットワークが複数のスプリッターを使用するため、「カスケード」の傘下に入ります。カスケード・トポロジーとは異なり、光TAPネットワークはバイアス/非対称スプリッターを活用して、光シグナルの一部を管理して施設 にタップオフし、残りの信号は次のTAPロケーションに送られます。 このネットワークは非常にリーンで、低密度の田舎環境に最適です。
ネットワークトポロジのアプリケーション
ネットワーク・トポロジーは、屋外施設の設計やブロードバンド・インフラストラクチャーにおいて重要な役割を果たします。 配備環境に最適なトポロジーを選択することで、導入コストと運用コストの両方を削減できるだけでなく、将来の拡張性もサポートし、ネットワークが将来 にわたって存続できるように支援できます。