塔頂アンプ (TMA)
コムスコープの相互運用可能、カスタマイズ可能な TMA のポートフォリオによって次世代モバイルサービスを実現します。 RF と PIM の実証済みのパフォーマンスおよび検証済みの信頼性により、今日の高需要ワイヤレスネットワークをサポートするための帯域幅とリンクバランスを実現します。

相互運用可能
コムスコープの TMA はすべての主要 OEM 機器とともに使用でき、過去 10 年間に 50 万台以上の TMA がグローバルに導入されています。TMA の優れた互換性により、可能な限り最高の RF パスを設計できます。
カスタム化
当社のグローバル設計チームは、厳しい導入スケジュールに合わせて、あらゆる周波数と環境に対して TMA のパフォーマンスとフォームファクタを最適化できます。
簡素化
オプションの IMF とコンバイナーの統合、リモートアップグレード、および導入の高速化を備えたコンパクトな設計。当社の TMA は、増幅するだけでなく簡素化します。
実証済みのパフォーマンス
製造中の徹底的な試験により、すべての TMA は RF/PIM のパフォーマンスと堅牢性に関する当社の厳格な基準を満たしています。当社の返品率は 0.1% 未満です。
OEM に依存しない 180 を超える TMA と数百以上のカスタマイズにより、当社はあらゆる用途に対して今日の要件と未来の課題に対応できる独自のソリューションを提供します。

ビデオ:コムスコープの TMA:相互運用可能、カスタマイズ可能、およびシンプル。
コムスコープの塔頂アンプ (TMA) は、マクロセル無線の感度を高め、アップリンク予算を改善し、容量と受信範囲を拡大します。