コムスコープがお届けする新型コロナウイルス (COVID-19) に関するお客様 & パートナー用ハブアクセスする
製品
関連結果
コムスコープがお届けする新型コロナウイルス (COVID-19) に関するお客様 & パートナー用ハブアクセスする
Fiber Optic Splice Fiber Tray Kit, 12F
Regional Availability | Australia/New Zealand |
Product Type | Fiber splice tray |
Color | Beige |
Splicing Capacity, maximum | 12 |
Splicing Type | Heat shrink |
Packaging quantity | 1 |
Agency | Classification |
ROHS | Compliant/Exempted |
CHINA-ROHS
![]() |
Above maximum concentration value |
REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance |
Regional Availability | Australia/New Zealand |
Product Type | Fiber splice tray |
Color | Beige |
Splicing Capacity, maximum | 12 |
Splicing Type | Heat shrink |
Packaging quantity | 1 |
Agency | Classification |
ROHS | Compliant/Exempted |
CHINA-ROHS
![]() |
Above maximum concentration value |
REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance |