警告アイコン

その他の代替品の詳細については、お問い合わせください。

0 利用可能な代替製品

760210757 | HD-4U-FX

Base Product: HD

  • 閲覧可能言語:
  • アジア
  • オーストラリア / ニュージーランド
  • EMEA
  • ラテンアメリカ
  • 北米

高密度 4U モジュラーカセット固定パネル、(16) G2 モジュールまたは MPO パネルに対応、最大 192 のデュプレックス LC、または最大 128 の MPO ポートを提供

仕様
選択を完了するか、選択をクリアして関連する仕様を表示します。
ご購入方法
仕様

製品分類

販売地域 アジア | オーストラリア / ニュージーランド | EMEA | ラテンアメリカ | 北米
ポートフォリオ CommScope®
製品タイプ ファイバー・パッチパネル
製品シリーズ HD

一般仕様

アプリケーション Accepts sixteen G2 modular cassettes
カラー ブラック | シルバー
インテリジェンスの種類 iPatch® 対応
ラックの種類 EIA 19 in
ラックユニット 4
シェルフの動き 固定

寸法

高さ 177.8 mm | 7 in
482.6 mm | 19 in
奥行き 467.11 mm | 18.39 in
Material Thickness 0.9 mm | 0.035 in

Material Specifications

素材の種類 スチール

環境仕様

可燃性定格 UL 94 V-0

Packaging and Weights

Packaging quantity 1
重量、正味 7.257 kg | 16 ポンド

規制順守 / 認証

機関名 分類
ISO 9001:2015 この品質管理システムに基づき設計、製造および / または配置
RoHS 適合
中国 ROHS 最大濃度値以下
REACH-SVHC SVHC 改定版 (www.commscope.com/ProductCompliance) に準拠

製品分類

販売地域 アジア | オーストラリア / ニュージーランド | EMEA | ラテンアメリカ | 北米
ポートフォリオ CommScope®
製品タイプ ファイバー・パッチパネル
製品シリーズ HD

一般仕様

アプリケーション Accepts sixteen G2 modular cassettes
カラー ブラック | シルバー
インテリジェンスの種類 iPatch® 対応
ラックの種類 EIA 19 in
ラックユニット 4
シェルフの動き 固定

寸法

高さ 177.8 mm | 7 in
482.6 mm | 19 in
奥行き 467.11 mm | 18.39 in
Material Thickness 0.9 mm | 0.035 in

Material Specifications

素材の種類 スチール

環境仕様

可燃性定格 UL 94 V-0

Packaging and Weights

Packaging quantity 1
重量、正味 7.257 kg | 16 ポンド

規制順守 / 認証

機関名 分類
ISO 9001:2015 この品質管理システムに基づき設計、製造および / または配置
RoHS 適合
中国 ROHS 最大濃度値以下
REACH-SVHC SVHC 改定版 (www.commscope.com/ProductCompliance) に準拠