Flex Frameは中央オフィスとデータセンターに統合され、使用可能な密度を最大化します。設置を簡素化し、速度を高め、スプライシング時間を短縮します。Flex Frame は、オンフレーム・スプライシング(パネルの内部コンポーネントを保護するため)と大幅なスラック・ストレージ(最適なファイバー・ケーブル管理のため)を備えています。オンフレーム・スプライシングにより、複数のユーザーが一度にスプライスできるため、ケーブル管理システムの設置に伴う時間とコストを節約できます。
主な機能
- 19インチパネル取付け
- 最大 9 つの 4RU シャーシに対応します。
- 相互接続および/またはクロスコネクトアプリケーションを有効にします。
- 24ファイバーリボン束あたり少なくとも10フィートのメッシュで囲まれたリボンのたるみ保管能力
- 一体型のスラックストレージでジャンパーの輻輳を軽減。