構内配線業界基準

 
 

信頼性が高く、規格に準拠したネットワークの基準を設定する

 

皆さんのネットワークが進歩を続ける技術と足並みをそろえるためには、戦略的な投資が必要です。今日良いものが、明日も良いものであるとは限りません (例えばベータ・ビデオテープがそうです)。業界に対しての深い考察と理解があり、変化に従ってそれに見合うように機器を設計・製造するパートナーが必要です。

私たちがお手伝いします

エンタープライズのネットワークソリューションを開発しているグローバルリーダーとして、私たちが携わるそれぞれの業界における主要な標準化団体に積極的に関与しています。実際にこの過去数年間で、30 人以上の規格の専門知識を持ったチーム構成員たちが、世界中で実施されている累積して 60 にのぼるケーブル配線、インフラストラクチャー、機器やアプリケーションに関するそれぞれ別の規格プロジェクトに参加しており、新しいアプリケーションに対応する際に、私たちの提供するネットワークソリューションがスムースに作動するようにしています。

これは進歩と革新をし続けるという当社の絶え間ないコミットメントであり、当社の専門家たちはエンタープライズのネットワーク・インフラストラクチャーのパフォーマンスを向上させ、より効率性を高めるために役立つ研究や技術を共に実施しています。

コムスコープのパートナーになるということは、皆さんのネットワークを以下のソリューションをお届けすることで、長期的な成功に導く援助をする企業とパートナーを組むことになります:

  • 安定したプラットフォーム
  • 産業におけるコンプライアンス
  • オープン技術、複数のシステムにまたがって効率的に展開します
  • 高い信頼性と品質
  • 使いやすさと維持費の削減

コムスコープのエンタープライズ向けソリューションです。効果を発揮する規格へのアプローチです。




規格アドバイサー:

構内配線産業に関連する規格と、皆さんのネットワークの設計、計画および運用に影響のある情報を含んだ四半期ごとの最新情報です。  




規格についてさらに詳しい情報が必要ですか?以下の各団体を選択するとそれぞれ表示されます:

IEEE

電気電子技術者協会 (IEEE) は、革新を促進し、技術面における卓越性を進歩させるグローバル組織です。

TIA

米国電気通信工業会 (TIA) は世界の情報通信技術 (ICT) 産業の利害を代表しています。

ISO/IEC

国際標準化機構 (ISO) および国際電気標準会議 (IEC) は、ケーブル配線の規格を設立するために共同で取り組んでいます。

CENELEC

欧州電気技術規格調整委員会 (CENELEC) は、電気工学分野のヨーロッパにおける標準規格を策定しています。

T11

情報技術規格国際委員会 (INCITS) は情報に関するセキュリティ、保管、転送および管理を統制する基準を策定しています。

MSA

マルチ・ソース・アグリーメント (MSA) は公認の標準化団体ではありません。これは、通信用インターフェース用のフォームファクターを開発する際に製品業者が負う契約です。

Powered By OneLink