導入

5Gは私達の接続された世界のall the刺激の約束で渡すために安定する。それは10 Gbpsの効率を意味する。より密なネットワーク。極度低い潜伏。無制限の潜在性。今までに一度も未来を近く感じたこれを過さない。 

  • Consumerの要求。 契約者はビデオ、増加された現実、ピアツーピア賭博の流出としてより多くの帯域幅を要求して、他の帯域幅集中的なサービスは卓越性に来る。
  • Newのビジネスモデル。 Mobileのネットワーク・オペレータ(MNOs)は彼らのネットワークおよび5Gから利益を得る新しい方法を開発する新規アプリケーションおよびサービスを提供するために機能を追求している。
  • Limitlessの機会。 事実上への自己運転車へのThings (IoT)のインターネット適用からののAの新しい生成は現実あったり、または、使用中やがてある。

上昇データ要求はよりいたるところにある適用範囲のための要求ように5G条件を運転し続ける。Millennialsは高い帯域幅および低い潜伏のモバイル機器をいつでもどこでも使用できると期待する。

それに先行したネットワークGenerationsすべてのように、5Gを定義し、最終的に出すことへの最初そしてほとんどの必要なステップは保障する移動式広帯域成長を収容できることを。しかし、潜在性を達成する効率的に雲に機械の無線相互連結を可能にするために5Gのためにそれはまた視野で渡さなければならない。さらに、低潜伏使用場合を支える必要性は機能が中心になる場合最もよいすばらしい効率のための必要性とバランスをとられた端に近い方の機能を押すために建築を形づけるのを助ける。これら二つ間のバランスを打って必要性を競うことは5G標準の仕事の作成に主である。


5Gのための3つの使用場合

無線企業はおよそ3つの第一次使用場合5Gのための合体した:

  • Enhanced移動式broadband-5Gは移動式ユーザーの経験終わる4Gの重要な改善のために努力する。それは契約者1人あたりの10 Gbpsまで約束するが、1-7 Gbpsから5Gの下で本当らしく契約者1人あたりの典型的な率ある、そこにそれは4G 100の時間へ10その接続された装置である。また4G's潜伏の5のパーセントの5のミリ秒より大いに低い潜伏より少なくがある。競技場および空港のような大きい開催地は最初の場所のいくつかであるかもしれない5Gネットワークが実行される。新しい建物を組み立てている会社は今日の移動式要求だけ支えることを計画するちょうど数年以内に5Gを支えるネットワークインフラストラクチャを配置することをべきであるが。
  • IoT-Gartnerは2020 [都市操作の交通、スプリンクラー、照明および他の面を監察する「スマートな都市」塗布に照明、暖房および電気器具の無線制御そして監視を可能にする消費者適用からの1] -Everythingによって以上20,000,000,000 「IoTの事」行うことを予測する。IoTは複数の一桁をより多くの関係運転し、ネットワークの重大な影響を有する。CommScopeは5Gの1つの目的がある特定の区域の4Gよりより多くの帯域幅1,000の時間を提供することであること、そして5G細胞の場所の位置密度が4Gの5回であることを予想する。5Gネットワークは構成可能の実行によって多様な一組のIoTの使用場合を支えるように、virtualized不可知論無線の技術である中心を設計されている。
  • High信頼性、低潜伏networks -この場合は未来の無線ネットワークを想像する: 全く新しい可能性の視野。潜在的な適用は衝突回避システムが1ミリ秒の潜伏を要求する車を自己運転することを含んでいる。それは自己運転車がネットワークに対機内Processing頼るが、運行およびリモート診断はネットワークに確かに頼るかどの位明白でない。もう一つの適用は増加された現実にあり、提供される事実上の現実の情報量は高度の移動式広帯域のような多くであるそれらの適用を可能にする非常に低い潜伏でなければならない。遠隔外科、無人機および公安は超低い潜伏および高い信頼性を要求する他の適用である


一点に集中させたネットワークの5G

5G視野は3つの基本的な方法で一点に集中させたネットワークで実現される: ネットワークのdensification、仮想化および最適化によって。


高密度化

WP 5g形成thumb2

5Gが実際に速度10を提供する行くかまたは多くが4Gより速く時間を計れば、Reasonはこれを要求するネットワークの密度自体を区域増加することがあるのより多くの基地局を定める。移動式ネットワーク・オペレータ(MNOs)は小さい細胞の増加されたsectorizationそして付加から彼らの3Gおよび4Gネットワークのこのプロセスを、始めた。5Gは最終的にいかににもかかわらず定義されるか、室内マクロ場所を渡るそして小さい細胞内のより多くのdensificationを要求する。Densificationはネットワークに干渉がなる細胞のボーダーの数を高めるので複雑さを加える、問題およびハンドオフは落とされた関係の可能性をもたらす。5G世界では、ネットワークは速度と同様、質を維持する理性的な、自動スペクトルの割振りによって決まる必要がある。ワイヤーラインの下部組織はまた改善が十分なfronthaul、逆送および力を提供するように要求する。


仮想化

MNOsはvirtualize効果的に費用を管理するためにスペクトルおよび効率的に管理するために5G下部組織の多くを必要とする。複数の解決および練習は既にこの移動を実用的にするためにあり含んでいる:

  • Centralizedの無線のアクセスネットワーク(C-RANs)、無線のアクセスネットワーク(別名C-RANs)を曇らせる前駆物質である中心にされる含む細胞の場所からのfronthaulによって広域を機能するセントラルロケーションに移動ベースバンドProcessingの単位(BBUs)を動いた。この練習は細胞の場所でしか装置の量を減らさないが、また潜伏を下げる。無線のアクセスネットワークを曇らせる来る進化では多くのBBU機能は本質的にラジオ自体を非常にvirtualizing、ネットワーク管理を簡単にする商業サーバーに、オフロードされる。
  • Network機能仮想化(NFV)、whichは新しいサービスのrolloutを簡単にする新しい中心のネットワーク・アーキテクチャの開発を導く。NFVおよびソフトウェア定義されたネットワーキング(SDN配置された)は-高度の分析的と共に用具MNOsが自動的に方針制御の下でネットワークを最大限に活用するようにする。
  • Cellの仮想化、whichは空中波に中心ネットワークを越える仮想化の概念を拡張する。Insideの建物、細胞の仮想化はMNOsが単一セル、後押し容量および内側細胞の干渉を除去することの足跡内の多数の無線ポイントを経営することを可能にする。C動か可能にされた細胞の仮想化はまたオペレータにスペクトルを非常に再使用それ故に高める機能を与え全体的効率を後押しする。
  • Virtualサービス例、多様な一組の使用を支える5Gネットワークのための必要性を反映するは包装する。共通の計算、貯蔵または結合性資源を共有するかもしれないのにこれらの事実上の例(か「ネットワーク」はスライスする)経験(QoE)のレベルの別の質の異なった顧客を機能できる。


最適化

第3戦略的な部品は最適化されたパフォーマンスのために設計し、配置することである。この一般的なレベルで平均は実施にスペクトルの効率ネットワークからの一点に集中した中の高められた効率、スペース有効で小さい細胞に負荷バランスをとをからのエネルギー効率が良い逆送virtualized。これらの手段は解決でのような見られる:

  • 計算するMobileの端(MEC)、whichは増加された運転および蝕知のインターネットのような低潜伏5G IoT使用箱を機能する。移動式ネットワークの端に雲計算の機能を置くことは知性が装置および機械に近い方に置くことができる端の雲を場所形作る細胞に近い方に配られる多くのより小さいデータセンタを含む。内容はより複雑になり、(5Gが解決する)の細道、中心のデータセンタの超低い潜伏ないをちょうど要求する。ネットワークのまさに端へこの内容すべてを動かすことで問題を解決できる。
  • New力の解決、スペクトルの効率と同様、エネルギー効率のためのターゲットがある5Gネットワークによって必要とされる学ぶことは必要実用的で、費用効果が大きい環境責任がある方法で場所にこの力を得る方法をである。力の終わるイーサネット(PoE)はIoTの5G装置のための有望な技術である。
  • 共用場所装置、whichのFrequency管理は中心のネットワーク・アーキテクチャの変更に加えて高度の自己編成ネットワーク(息子)の機能を要求する。大きいMIMO (出力される多数のinputmultiple)のような新しいアクセスネットワークの技術は5G経験を提供するように要求される; RFのbeamformingおよび干渉の軽減の技術はまた重大である。大きいMIMOはTDDスペクトルの2 GHzの上のバンドで普通少なくとも64のアンテナ頻繁の配列を記述する。大きいMIMOはアンテナが非常に小さくなるセンチメートルおよびミリメートル波バンドで広く配置される。
  • の時分割複式アパートの(TDD)モード、whichは5G配置の成長の重要な役割を担う。2015では、8つのネットワークに付き約1つはTDDの技術を利用し、その比率は増加するためにが本当らしい。[2]
  • 高められた複雑さの要求が信号tonoiseの比率(SNR)を高めるようにInterferenceの軽減、強いデータサービスを保障するために必要であるShannonの法律で主張の通りに、騒音のレベルおよび無線ネットワークの干渉は処理能力を定める。MNOsは細胞のボーダー干渉、注意深く彫刻が施されたTransmissionパターンおよびネットワークの最適化を減らす新技術によってきれいなRF道の保障に焦点を合わせなければならない。

私達は鍵を開ける5Gの潜在性の助けている

CommScopeは通信ずっと網の事実上あらゆる主要な革新の主プレーヤーである。想像を知らせ、動力を与える経験によって、私達はLTE時代に世界を持って来るのを助け今減速していない。5GについてのCommScopeの基本的な視点は- 5G使用場合の変化を支える両方の深い繊維の浸透のワイヤーラインそして無線電信の集中性それが「ネットワークのネットワーク」であることである。無線ネットワークの下部組織の解決の全体的なリーダーとして、私達はこれらのキー5Gの組織に積極的に加わっている:

 

  • The米国はホワイトハウスによってInitiative発表された無線企業を進めた4のための資源を貢献する組織および20の会社が5G無線研究のプラットホームを都市量るより多くをこの借款団は含んでいる。これらのプラットホームは形に研究者に機会を共同して提供し、ミリメートル波、動的スペクトル、5G建築および白いスペースのような区域の基本的な研究を集中する。CommScopeはアンテナ、RF、キャビネットケーブルで通信する、小さい細胞およびファイバ・オプティックスのような結合性の解決を貢献する。
  • Telefonicaが創設した5Gのためのこの開いた研究および革新の実験室5TonicでおよびIMDEAネットワークは、CommScope OneCellの細胞の仮想化をtrialing。
  • 5GMF-CommScopeは第5生成の移動体通信システムの研究開発を行なうこのフォーラムの長い間のメンバーである。
  • 5GAmericas-CommScopeは5Gアメリカ大陸(以前4Gアメリカ大陸)、影響を及ぼす企業の同業組合一流のテレコミュニケーションサービスの提供者で構成されるおよび製造業者の理事会の長い間のメンバーである。
  • Nextの世代別移動式ネットワーク(NGMN) Alliance- CommScopeは5GおよびLTE進められるの開発を加速することにおよび生態系焦点を合わせるこのグループへの主貢献者である。

 

CommScopeがいかにのために準備し、豊富な可能性の発見を助けることができるかあなたの5G選択、Considerを探検するので。私達は引用のための5G研修会、要求、情報会議および他のパートナーシップの機会に成長し、加わってもいい。


[1] Gartner - http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317
[2] GSMA -可動装置の緑の声明2012 - http://www.gsma.com/publicpolicy/のWP内容かuploads/2012/06/Green声明2012.pdf

 


< 5G に戻る

Powered By OneLink