CommScopeで、私達はネットワークソリューションone-size-fits-allではないことを理解する。私達は絶えず今日のためのそして未来への結果を最大にするのを助けるように解決を再考している。あなたの5G配置のための最もよいアプローチを定めるのを助けることができる少数の重要な考察を見よう。

 

costを対performancespace計り分けること

活動的なアンテナシステムははっきりマルチユーザーMIMOを支えることおよびある特定の区域内の分光効率そして容量を改善するためにbeamformingの利点を提供するように5G配置の役割を果す。但し、開発された市場5Gの事実上すべてのネットワーク確かで今日配置されるTower上装置のレベルを支えるように設計されていなかった下部組織の余分10の歳を使用して遺産2G、3Gおよび4Gネットワークの上に可能性としては層にされる。この考察は偽りなく必要とされる容量のレベルにあう費用効果が大きい解決で近い一見に値する。

ほとんどのネットワークの場所の小さいパーセントだけ能力発生位置に近づいていることを心に留めておきなさい。ヨーロッパの多くの調整装置は現在downlinkの遺産FDDで使用されるそれに帯域幅の同じような順序である75 MHzのまわりでのスペクトルのブロックに3.5 GHzを包んでいる。5G NRによって提供される分光効率の改善の20のパーセントへの付加的な15が考慮されれば、オペレータは8T8R (また更に将来16T16R)無線単位(RU)と共に受動のbeamformingアンテナを使用して大いに安価でまだ5G NRを配置し、重要な能力アップから寄与できる他の5G、また寄与する。

ほとんどのオペレータは最初に既に各場所の複数のアンテナを催すかもしれない彼らの存在するネットワークに5Gを配置したいと思う。より多くのアンテナを加えることは簡単常にではない。5Gのための最もよい改善のアプローチを定めた場合、ここにConsiderへ少数の要因でであって下さい:

  • 費用の点では正当な容量の利益は活動的なアンテナの配置にかかわるか。
  • 遺産の下部組織は活動的なアンテナの付加的な重量および風のローディングを支えるか。
  • ローカル自治体は付加的なアンテナを可能にするか。
  • 地主はleasehold一致を再交渉する機会にてこ入れするか。
  • 必要性が他のオペレータと場所を共有するあるか。その場合、場所はセクターごとの1本以上の活動的なアンテナを支えるか。
  • 力はTowerの上に経済的に提供することができるか。

これらが心配なら、受動のアンテナ解決は最もよいアプローチを提供するかもしれない。

 

性能対費用

大規模な配置の大きいMIMOのための費用容量の比率は非常に高い期待される。受動MIMOおよびbeamformingアンテナ解決は低価格で多くの場合必要とされる容量の改善を提供できる。原価見積りはラジオおよびアンテナまたはケーブルの費用を仮定する。大きいMIMOからの容量の利点は交通配分によって決まる。

MIMOの性能対費用Graph
より多くのバンド、より多くのアンテナOOPS、これ以上のスペース。

CommScopeで、私達は私達自身にあなたが値する解決および技術を提供するために挑戦する。受動のアンテナ技術は過去数年間にかなり展開し、現代受動のアンテナは単一のレードームマルチバンドをのからの多ラットシステム中支えることができる。2010では、典型的な上限のアンテナは多分6つのジャンパーの港を支えるが、これは26および30の港に今増加してしまった。さらに、アンテナの線形配列のコラムは広いバンドであり、2つのコラムのタイプだけbeamforming 3.5 GHzと2.6 GHzに(低バンドおよび高バンド) 700 MHzバンドからのすべての配置された頻度を支えることができる。これはまだ各バンドのための独立した遠隔電気傾き(RET)を支えている間3本の受動のアンテナ(セクターごとの1)に場所のすべてのある細胞技術を結合することを可能にする。これらのアンテナはまた多様性かMIMOの機能を提供し続けるようにまた8T8Rを支えていてある変化が2T2Rか4T4R建築を、支える。

これはオペレータがFDDおよびTDDを両方支えるためにセクターごとの単一の受動のアンテナまたは単一の受動のアンテナに遺産ネットワークをすべて強化したセクターの別の独立者3.5 GHzの活動的なアンテナを配置することを可能にすることができるので重要である。セクターごとの2本のアンテナが本当らしいオペレータが場所のアンテナの数の増加を要求していないので場所料金の交渉の地主のてこ比を限る場所のかなりの比率で割り当てられるために。

CommScopeは1つの段階標準的なアンテナの上に1の単位のように見えるために継ぎ目無く取付ける補足のレードームの設計更にによる行った。この付加的なレードームがオペレータが単一のアンテナの場所の許可に適用することを可能にするのに使用することができる必要とされて場合スペースが大きいMIMOの活動的な単位または受動のbeamformingアンテナが付いている場所を改善するのに使用することができる。

5Gネットワークが出されると同時に、市場はのための大き港数える、受動のアンテナは劇的に増加し、さらに5Gの重要な部分は本当らしい受動のbeamformingアンテナを使用して場所で配置されるために。CommScopeは精密なアンテナパターンの提供の芸術を開発し、完成した。SN比を改善することは私達が絶えずあなたのネットワークパフォーマンスを高めるように努める多くの方法の1つの例である。

Contactあなたの5Gネットワーク配置のための解決について学ぶべきCommScopeの代表。

 

記事を好んだか。その他の情報の点検のためこの白書およびビデオ:
4G/5G 容量ソリューション、比較研究

ホワイトペーパー

4G/5G 容量ソリューション、比較研究

ダウンロード

ビデオ

5G = マッシブ MIMO であるのか?

再生

Powered By OneLink