モーガンKurk、著副総裁か業務執行責任者、CommScope

多くのFanfare、興奮および推測によって、5Gは一般的な考えからネットワークの実施へのゆっくり転移をしている。ネットワーク・オペレータは5G視野がいかに実現されるか解決するように既に5Gネットワークの試験およびテストベッドを予定している。5Gネットワークはビデオ新しいサービス、および雲の結合性を支えると約束する。5G回転を運転する3つの本管の箱の使用がある:

  1. 高められた移動式広帯域。10 Gbpsの結合性の約束およびより少しにより5ミリ秒の潜伏によって、それは移動式結合性のために需要がある進行中のサージが劇的に加速する驚きではない。企業は10-で100-fold 4G装置の数上の5G接続された装置の数で増加するために増加されたこの速度を起因する推定する。
  2. Things (IoT)のインターネット。5G'sのおかげで、ラジオの技術不可知論的な中心、出版された予言の見積もりスマートな建物およびスマートな都市を運転する2020関係による20IoTの,000,000,000の関係多数virtualized。CommScopeは5Gを提供する1,000の時間4Gの帯域幅を、およびすべてのそれらの「事」のためのネットワークで場所を空ける密度かける5まで予想する。
  3. 高信頼性、低潜伏ネットワーク。ちょうどどんな4Gがより速いよくするかすることを越えて、5G速度は新しいdriverless車がネットワークに調整するようにドアを開けたり増加された現実およびバーチャルリアリティを可能にし、5G's 5ミリ秒の境界のような超低い待ち時間のネットワークのだけ約束を達成できる遠隔外科および他の適用の地平線を拡大し。
 

これらによってすることができるこれらの適用を可能にするために何が実世界5G rolloutのための型板として心の使用を、それまた成しているConsiderに意味を包装しなさい。オペレータのために、その計画は3つの主作戦に沸く。

これらの第一号より多くのアンテナ、小さい細胞の場所または他の手段によってある特定の区域の増加する容量のdensification、または練習である。MIMOおよびセクターの分裂の技術への改善はまたこの作戦の下で下る。第2は物理的な装置の仕事をに移す仮想化virtualized中心にされたデータセンタで作動する環境をである。この作戦の固有の効率は70のパーセント大いにコストを削減できる。第3作戦は既存の資産の最適化およびプロセス、を含しかしおよびTVスペクトルおよび移動コンピューター中央処理装置端に近い方のrepurposing早生成の無線電信に限られなくてである。一点に集中させたネットワーク中の、効率は5Gのすべての面のための重大な設計の品質である。

5Gの準備をすることはいかに使用されるか知っていると重要である。CommScopeは5Gおよび来る5G Landscapeの広汎な調査を前にし、私達が知っているものを共有するために私達は刺激される。5G研修会に加わるか、CommScopeの解決についての詳細を学ぶか、引用を要求するか、または新しいパートナーシップ、訪問commscope.comを始めるかまたは私達にいつでも連絡するため。経験によって動力を与えられ、進歩に焦点を合わせられて、CommScopeは5Gネットワークの力そして潜在性の鍵を開けるのを助けるために待つことができない。

< 5G に戻る

Powered By OneLink