GigaSPEED XL5

マルチギガイーサネットのギャップを埋める

SYSTIMAX_2c_Black
GigaSPEED XL5 の GigaSPEED ソリューションは、GigaSPEED ファミリーと SYSTIMAX 銅ケーブルポートフォリオに新たに加わった最新ソリューションです。これは、GigaSPEED XL ® プラットフォームのようなカテゴリー 6 ソリューションですが、最大 100 メートルのチャネル長を持つ 2.5GBASE-T および 5GBASE-T アプリケーションに対して、より広い帯域幅と保証付きアプリケーション性能を提供します。

PDF をダウンロード

マルチギガビット接続の需要

Wi-Fi 6E などの新技術の導入により、接続されたマルチギガビットデバイスの数が急増しています。
多くのセンターは 2.5 および 5 Gbps アプリケーションを使用しています。

donut-hole

マルチギガドーナツホール

2.5G/5G の「ドーナツホール」は
エンタープライズネットワークマネージャーにとっての課題です。

 

従来式の
Cat 5e または
Cat 6 ケーブル規格準拠サポートは保証できない

しかし

10G-capableCat 6A への
完全なアップグレードを正当化するに
十分な帯域幅需要はない

 

どのような選択肢があるか?

Full-Gradent-2000x30

オプション1:NBASE-T ガイドラインに従って既存の Cat 6 を使用する

NBASE-T ガイドライン (2016) は、パフォーマンスリスクの軽減を前提として、ツイストペア銅ケーブルを最大 100 メートルの距離まで 2.5 Gbps および 5 Gbps で運用できます。そこに問題があります。

Cat 6 のリスクは、2.5 Gbps では低く、 5Gbps では中程度です。Cat 5e のリスクはもっと高くなります。

軽減策には、以下の 1 つまたは複数のステップが含まれます。

01B-separating-cords-XL5

機器のコードを
分離する

02B-auto-negotiation-XL5

機器のポートを
「オートネゴシエーションモード」に設定する

03B-horizontal-cable-XL5

水平ケーブルを
アンバンドルする

04B-higher-speed-XL5

隣接しないポートを使用して
高速化する

 

オプション 2:Cat 6 ケーブルを剥ぎ取って、Cat 6a で置き換える

05B-significantdowntime-XL5

ネットワーク
ダウンタイムが大きい

06B-disruptiveworkflow-XL5

日常のワークフローに対して
非常に破壊的

08B-halfbandwidth-XL5

高価で
リソース集約的

07B-costlyresource-XL5

使用可能な帯域幅の
半分しか使っていない場合
正当化が困難

あるいは、発想を変えてみましょう!

GigaSPEED® XL5

Cat 6 ソリューションで 2.5 および 5 Gbps を
100 メートルまでサポートするものは、軽減策やアップグレードは不要。
  • 特許取得済みの可変ツイスト/ストランド技術により、内部/エイリアンクロストーク性能が大幅に向上
  • エンド・ツー・エンド・ソリューション
  • 完全にバンドルされた水平ケーブルが 4 コネクタ 100 m チャネルで最大 Gbps までをサポート
  • 天井取り付け Wi-FI 6E アクセスポイント、IP セキュリティカメラなどのデバイスの接続に最適

 

SYSTIMAX GigaSPEED Cat 6, Cat 6A and XL5 Twisted Pair Cables

SYSTIMAX GigaSPEED Cat 6, Cat 6A and XL5 Twisted Pair Cables


既存の取り付け工具と手順を使用する

SYSTIMAX GigaSPEED Cat 6, Cat 6A and XL5 Twisted Pair Cables

ケーブル径は
GigaSPEED XL Cat 6 ソリューションとほぼ同じ

SYSTIMAX GigaSPEED Cat 6, Cat 6A and XL5 Twisted Pair Cables

帯域幅とパフォーマンスの増大を
コンパクトなフットプリントで実現

SYSTIMAX GigaSPEED Cat 6, Cat 6A and XL5 Twisted Pair Cables

設置、機器、トレーニング
コストの削減

 

完璧なタイミング

Wi-Fi 6 からより帯域幅の広い Wi-Fi 6E または Wi-Fi 7 への移行が始まりました。
一方、2.5G と 5G のサポートを必要とするアプリケーションが増加しています。

 

IP 監視とセキュリティ

サーバーとスイッチ間の接続

ビデオ会議/コラボレーション

高性能ワークステーション

Power over Ethernet(PoE)のサポート

キャンパス WLAN

 

ギャップを埋める

Full-Gradent-2000x30

 
軽減策やアップグレードなしで 2.5 および 5.0 Gbps の帯域幅需要をサポートするソリューション。

SYSTIMAX GigaSPEED 銅ケーブルソリューションファミリーの最新製品。帯域幅の需要が増大するにつれて、シームレスに進化します。新しい SYSTIMAX 2.0 ポートフォリオの一部として利用可能になりました。
gigaspeed-ethernet-applications

 

GigaSPEED XL5:独立した 1 つのカテゴリー

 

01G-CAR-CAT5E
カテゴリー 5e
まだ廃れてはいませんが…

高速化は検討にさえ値しません

高リスク

02G-CAR-CAT6
Cat 6
継続的に稼働

高速化するとなると、少なくとも「中程度」のメンテナンスが必要となります

中程度のリスク

03G-CAR-XL5
XL5
最先端テクノロジー

高速稼働用に構築。バンパー・トゥ・バンパーのディーラー保証付き

5G までリスクゼロ

04G-CAR-CAT6A
Cat 6A
最高速度での稼働を保証

最も将来に対応

将来対応型

 

SYSTIMAX 2.0 ソリューションファミリーの一部

systimax-solution-fam

 

コムスコープの象徴的な SYSTIMAX ブランドに最近加わった GigaSPEED XL 5 は、SYSTIMAX 2.0 のビジョンと約束を反映しています。SYSTIMAX 2.0 は、40 年にわたる標準定義のパフォーマンスに基づいて構築され、将来を見据えたソリューションの拡張ポートフォリオとお客様サポートへの新しい画期的なコミットメントを特徴としています。無限のイノベーションによって支えられた無限の可能性。

詳細については、SYSTIMAX 担当者にお問い合わせください