セルサイト向け電源ソリューション

PowerShift® - インテリジェントなプラグアンドプレイの DC 電源ユニット
PowerShift の登場

 
「PowerShift は動力供給技術の導入方法として真にユニークで新しいものです。」

Fierce イノベーション・アワード 2016 審査員
 

今日の高性能、高ワット数の遠隔無線ユニット (RRU) の消費電力が増加しているだけでなく、急騰するデータトラフィックに対応するため、さらに多くのユニットが設置されています。これらの RRU には、より太く、より高価な銅ケーブルが必要です。

LTE による電力搾取を回避
コムスコープのワイヤレスの専門家たちと GE の電力の専門家たちが協力し、業界初のプラグアンドプレイの DC 電源ユニット PowerShift™ を開発しました。PowerShift は、RRU の電力要件に合わせて電圧を動的に正確に調整することにより、塔頂コンバータの必要性を排除し、電力抽出を最適化するように設計されています。PowerShift は、バッテリーバックアップの稼働時間も延長し、停電時に RRU を最大 30% 長く稼動させておくことができます。

RRU の追加 / 交換から、新しいマクロサイトの構築、スモールセルの配備にいたるまで、PowerShift は、次のようなお客様の電力ニーズにお応えします。

  • エネルギー費用の最適化
  • 設置の簡易化による CapEx および OpEx の削減
  • バッテリーバックアップによる RRU アップタイムの向上
  • ケーブルの長さの延長およびケーブルサイズの標準化

電力を味方に
PowerShift はGE と提携して開発され、当社ポートフォリオでも重要な部分を占めています。世界最高のワイヤレスインフラと電力の専門家集団が自信を持ってお届けする本製品に必ずご満足いただけます。PowerShift で電力を味方につけましょう。

注目のコンテンツ

詳細をご覧ください。


インフラストラクチャー・アカデミー・コースで詳細をご覧ください。