ビル内ワイヤレスソリューション

次の公共設備へようこそ

ビル内で発生または終端するモバイルトラフィックのおよそ 80 パーセントを担うユニバーサル・ビル内ワイヤレス (IBW) カバレッジは、水や電気と同じように不可欠なものとなりました。データを多く必要とする今日のデバイスを屋外マクロネットワークでサポートするのは大変です。Wi-Fiを使うこともできますが、その場合、手動認証する必要がある上に、携帯電話の音声通話には対応していません。5Gへ進化していく中で、モノのインターネット (IoT)デバイスが急増していくことで、これまで以上に問題が山積することが予想されます。

IBW ソリューションは高層ビルや広大なキャンパス、混雑したスタジアム、更にはホテルの会議室からの負荷を軽減することで、ネットワーク環境に劇的な変化をもたらします。当社の IBW ソリューション製品ラインは、貴社がお客様に安定した接続環境を提供するお手伝いをします。

分散アンテナシステム (DAS : Distributed Antenna Systems)
当社の DAS ソリューションは、建物全体にアンテナを適度に配備することで、ワールドクラスのサービス品質 (QoS) を生み出します。コムスコープの DAS システムは、柔軟性および拡張性に優れ、効率よく機能するよう設計されています。さらに、配備や維持も簡単です。

屋内スモールセルおよび C-RAN 
当社スモールセルは革新的な集中型 C-RAN アーキテクチャを使い、ハンドオーバや干渉のない高容量で優れたカバレッジを実現します。

コムスコープが提供する堅牢で手頃な価格のビル内ワイヤレスソリューションで、貴社のビルの可能性を最大限に実現してください。

注目のコンテンツ

詳細をご覧ください。


インフラストラクチャー・アカデミー・コースで詳細をご覧ください。