ラベリングテンプレート

コムスコープのエンタープライズ向け製品用 DYMO® ラべリングソリューション

コムスコープは、構内配線設置者がより簡単で効率的なラベリングを行なえるために、RHINO プロフェッショナルラベリングツールの製造ブランドであり、ニューウェル・ラバーメイド社の子会社であるDYMO社と共同で、プリフォーマットの電子テンプレートの開発と提供を行っています。新しいテンプレートは、RHINO 6000 、RHINO 6500 ラベルプリンター にのみ対応しています。電子テンプレートは、 DYMO社ウェブサイトのテンプレートページから無償でダンロードし、RHINO CONNECT ソフトウェアにインポートできます。ラベルに記載する情報を、マニュアルもしくは Windows PC アプリケーションを使ってテンプレートに入力することで、コムスコープ構内配線機器の仕様に沿ったラベルを印刷することができます。

DYMO コムスコープテンプレートのウェブサイトはこちら  




AMP NETCONNECT ラベリングソフトウェア

コムスコープでは、ラベリングソフトウェア、ラベルシートおよびテンプレートを使用するため Silver Fox と提携しています。これらのテンプレートや機能は、パッチパネル、配線およびコネクターブロック、コンセントおよびフェイスプレート、ケーブルおよびパッチコードパネルなどのコムスコープ AMP NETCONNECT 製品に特化しています。

Silver Fox テンプレートのウェブサイトはこちら  




SYSTIMAX ラべリングテンプレート

L-タイプフェースプレート
ご利用可能なラベルストック:108492943(US レター、10 枚 / 1,000 ラベル)  

LE-タイプフェースプレート
ご利用可能なラベルストック:108492950(US レター、10 枚 / 300 ラベル)  

ステンレス製フェースプレート  

M2000、M3000、M3200 パッチパネル(有孔タイプのストック)
ご利用可能なラベルストック:760060392 (US レター、10 枚 / 720 ラベル)  

M2000,、M3000、M3200 パッチパネル ( 普通紙用 )
ご利用可能なラベルストック:N/A ( 普通紙に印刷し切り取ってください )  

  • AM06OH1879 ( 1U パネル、水平設置、US レター )
  • AM06OH1880 ( 2U パネル、水平設置、US レター )
  • AM06OH1881 (1U パネル、水平設置、 A4 )
  • AM06OH1882 (2U パネル、水平設置、 A4 )
  • AM06OH1888 ( 1U パネル、垂直設置、US レター )
  • AM06OH1889 ( 2U パネル、垂直設置、US レター )
  • AM06OH1890 ( 1U パネル、垂直設置、A4 )
  • AM06OH1891 ( 2U パネル、垂直設置、A4 )

PATCHMAX PowerSUM パッチパネル
ご利用可能なラベルストック:
107656910 ( L2200-GY グレー、US レター、3 枚 / パック、192 ポート / 枚 )
107656936 ( L2200-GN グリーン、US レター、 3 枚 / パック、 192 ポート / 枚 )
107656951 ( L2200-OR オレンジ、US レター、3 枚 / パック、192 ポート / 枚 )
107656977 ( L2200-WH ホワイト、US レター、3 枚 / パック、192 ポート / 枚 )
107656993 ( L2200-PL パープル、US レター、3 枚 / パック、192 ポート / 枚 )
 

  • AM07OH2102 ( ラベルカードはパネルに付属 )
  • AM07OH2103 ( US レター ミシン目入りシート )

VisiPatch/VisiPatch 360 ワイヤリングブロック ラベルテンプレート ( ミシン目入りシート用 )
ご利用可能なラベルストック:
108528407 VisiPatch/VisiPatch 360 ワイヤリングブロック ラベル - イエロー
108528415 VisiPatch/VisiPatch 360 ワイヤリングブロック ラベル - ホワイト
108528423 VisiPatch/VisiPatch 360 ワイヤリングブロック ラベル - スレート
108528431 VisiPatch/VisiPatch 360 ワイヤリングブロック ラベル - レッド
108528449 VisiPatch/VisiPatch 360 ワイヤリングブロック ラベル - パープル
108528456 VisiPatch/VisiPatch 360 ワイヤリングブロック ラベル - グリーン
108528464 VisiPatch/VisiPatch 360 ワイヤリングブロック ラベル - ブルー
108528472 VisiPatch/VisiPatch 360 ワイヤリングブロック ラベル - ブラウン
108528597 VisiPatch/VisiPatch 360 ワイヤリングブロック ラベル - オレンジ
 

360 パネル、シェルフ  

銅パネル  

360G2 パネル、シェルフ (ラベルシート:Avery 社 ホワイト フルシート、レーザー 5165)  

360 UHD シェルフ  

高密度シェルフ (Avery 社の 6577 ラベルシートをご使用ください)

高密度シェルフ (Avery 社の 6577 ラベルシートをご使用ください)